- Stehlagergehäuse
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 SNS |
112,71 - 530
|
geteilt, für Pendelrollenlager, für Fettschmierung
|
 |
 SAF |
1 3/8 " - 8 "
|
geteilt, für Pendelrollenlager, zöllige Wellendurchmesser
|
 |
 SNV..-K |
19,05 - 140
|
Hauptabmessungen DIN 736/DIN737, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 SNV..-Z |
20 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 S30..-K |
110 - 450
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 SD5 |
150 - 300
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 BND |
60 - 420
|
ungeteilt, für Fettschmierung
|
 |
BND22..-Z-Y |
65 - 420
|
ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND22..-Z-T |
65 - 420
|
ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND22..-H-W-Y |
60 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND22..-H-W-T |
60 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND22..-H-C-Y |
60 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND22..-H-C-T |
60 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND30..-Z-Y |
120 - 420
|
ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND30..-Z-T |
120 - 420
|
ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND30..-H-W-Y |
110 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND30..-H-W-T |
110 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND30..-H-C-Y |
110 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND30..-H-C-T |
110 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND31..-Z-Y |
110 - 420
|
ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND31..-Z-T |
110 - 420
|
ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND31..-H-W-Y |
100 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND31..-H-W-T |
100 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND31..-H-C-Y |
100 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND31..-H-C-T |
100 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND32..-Z-Y |
110 - 420
|
ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND32..-Z-T |
110 - 420
|
ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND32..-H-W-Y |
100 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND32..-H-W-T |
100 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND32..-H-C-Y |
100 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
|
 |
BND32..-H-C-T |
100 - 400
|
ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
|
 |
 LOE2 |
85 - 240
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE3 |
50 - 180
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE5 |
75 - 220
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE6 |
60 - 160
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 VRE3 |
25 - 120
|
ungeteilt, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
- Flanschlagergehäuse
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
- Stützrollen
 |
für Achsendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
RSTO
|
7 - 60
|
ohne Axialführung, Außenring ohne Borde
|
 |
STO
|
6 - 50
|
ohne Axialführung, Außenring ohne Borde
|
 |
RNA22..-2RSR
|
10 - 58
|
ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
NA22..-2RSR
|
6 - 50
|
ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
NATR..-PP
|
5 - 50
|
mit Axialführung, beidseitig Axialgleitscheibe
|
 |
NATV..-PP
|
5 - 50
|
vollnadelig, mit Axialführung, beidseitig Axialgleitscheibe
|
 |
NATR
|
5 - 30
|
mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
NATV
|
5 - 30
|
vollnadelig, mit Axialführung, beideitig Spaltdichtung
|
 |
NUTR |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Labyrinthdichtung
|
 |
PWTR..-2RS |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
PWTR..-2RS-RR |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Lippendichtung, mit Corrotect- Beschichtung
|
 |
NNTR..-2ZL |
50 - 130
|
vollrollig, mit Axialführung, mit Mittelbord, beidseitig Deckscheiben mit Lamellenring
|
 |
- Kurvenrollen
- Laufrollen
- Zapfenlaufrollen
- Gleitlager
|