Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
- Schrägkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
70
|
120 - 850
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
70..-B
|
20 - 360
|
Druckwinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS
|
20 - 40
|
Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
708
|
300 - 1250
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
718
|
200 - 1500
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
719
|
180 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
72..-B
|
10 - 460
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS
|
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
73..-B
|
12 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS
|
15 - 40
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
74..-B
|
25 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
 30
|
5 - 40
|
zweireihig
|
 |
 32
|
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 33
|
12 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 38
|
10 - 100
|
zweireihig
|
 |
- Spindellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 B
|
10 - 300
|
angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
|
 |
 HS
|
10 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
|
 |
 HC
|
10 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
|
 |
 HCB
|
10 - 160
|
angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
|
 |
 HCM
|
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
|
 |
 M
|
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
|
 |
 VCM
|
25 - 110
|
angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen
|
 |
 XC
|
10 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
|
 |
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
- Dünnringlager
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Stützrollen
- Kurvenrollen
 |
mit Schaftdurchmesser in mm |
Merkmale |
|
KR..-PP
|
6 - 30
|
mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
|
 |
KR
|
6 - 18
|
mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
KRE..-PP
|
9 - 35
|
mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
|
 |
KRV..-PP
|
6 - 30
|
mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
|
 |
NUKR
|
16 - 30
|
mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung
|
 |
NUKRE
|
20 - 35
|
mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Labyrinthdichtung
|
 |
PWKR..-2RS
|
16 - 30
|
mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung
|
 |
PWKR..-2RS-RR
|
16 - 30
|
mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung, mit Corrotect- Beschichtung
|
 |
PWKRE..-2RS
|
20 - 35
|
mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Lippendichtung
|
 |
 Zentralschmieradapter
|
|
|
|
- Laufrollen
- Zapfenlaufrollen
- Gleitlager
|