Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
- Schrägkugellager
- Spindellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 B |
10 - 300
|
angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
|
 |
 HS |
10 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
|
 |
 HC |
10 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
|
 |
 HCB |
10 - 160
|
angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
|
 |
 HCM |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
|
 |
 M |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
|
 |
 VCM |
25 - 110
|
angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen
|
 |
 XC |
10 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
|
 |
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
- Dünnringlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 Rillenkugellager |
25,4 - 635
|
Bauform C
|
 |
 Vierpunktlager |
25,4 - 889
|
Bauform X
|
 |
CSXAA..-TV |
25,4 - 44,45
|
Vierpunktlager, Bauform X, mit Schnappkäfig aus Kunststoff (Polyamid), für Betriebstemperaturen von -30°C bis +120°C
|
 |
CSXA |
50,8 - 190,5
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSXB |
50,8 - 203,2
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSXC |
101,6 - 304,8
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSXU..-2RS |
101,6 - 279,4
|
Vierpunktlager, Bauform X, beidseitig abgedichtet, für Betriebstemperaturen von -25°C bis +120°C
|
 |
CSXD |
101,6 - 457,2
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSXF |
101,6 - 355,6
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSXG |
139,7 - 889
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
 Schrägkugellager |
25,4 - 457,2
|
Bauform E
|
 |
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|