M70..-C |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, eingeengte Toleranzen
|
 |
M70..-E |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
|
 |
M719..-C |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, eingeengte Toleranzen
|
 |
M719..-E |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
|
 |
M70..-C-2RSD |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
|
 |
M70..-E-2RSD |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
|
 |
M719..-C-2RSD |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
|
 |
M719..-E-2RSD |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
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
HF
|
6 - 35
|
mit Stahlfedern
|
 |
HF..-KF
|
3 - 10
|
mit Kunststofffedern
|
 |
HF..-KF-R
|
3 - 8
|
mit Kunststofffedern, Rändelung
|
 |
HF..-R
|
6 - 8
|
mit Stahlfedern, Rändelung
|
 |
HFL
|
6 - 35
|
mit Gleit- oder Wälzlager, Stahlfedern
|
 |
HFL..-KF
|
3 - 8
|
mit Gleit- oder Wälzlager, Kunststofffedern
|
 |
HFL..-KF-R
|
3 - 8
|
mit Gleit- oder Wälzlager, Kunststofffedern, Rändelung
|
 |
HFL..-R
|
6 - 8
|
mit Gleit- oder Wälzlager, Stahlfedern, Rändelung
|
 |
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|