Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
160
|
15 - 380
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
42
|
10 - 90
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
|
 |
43
|
15 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
|
 |
 60 |
7 - 1060
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
608
|
300 - 1000
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
609
|
440 - 1000
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 618 |
10 - 1700
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 619 |
10 - 1600
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 62 |
3 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
622..-2RSR |
10 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
623..-2RSR |
10 - 50
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
 63 |
4 - 320
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
HC63
|
150 - 180
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 64 |
17 - 90
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
68..-2Z |
2 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
69..-2Z |
2 - 3
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
 S60 |
1,5 - 50
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S617..-2RSR |
10 - 25
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
S618..-2RSR |
10 - 55
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
S619..-2RSR |
10 - 45
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
 S62 |
3 - 50
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
 S63 |
4 - 35
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S68
|
1,5 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S68..-2Z |
1,5 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
S69
|
2 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S69..-2Z |
2 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
SMR
|
3 - 8
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
SMR..-2Z |
3 - 8
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
- Spannlager
- Schrägkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
70
|
120 - 850
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
70..-B
|
20 - 360
|
Druckwinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS |
20 - 40
|
Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
708
|
300 - 1250
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
718
|
200 - 1500
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
719
|
180 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
72..-B
|
10 - 460
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS |
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
73..-B
|
12 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS |
15 - 40
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
74..-B
|
25 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
 30 |
5 - 40
|
zweireihig
|
 |
 32 |
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 33 |
12 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 38 |
10 - 100
|
zweireihig
|
 |
- Spindellager
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
- Dünnringlager
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Stehlagergehäuse
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 SNS |
112,71 - 530
|
geteilt, für Pendelrollenlager, für Fettschmierung
|
 |
 SAF |
1 3/8 " - 8 "
|
geteilt, für Pendelrollenlager, zöllige Wellendurchmesser
|
 |
 SNV..-K |
19,05 - 140
|
Hauptabmessungen DIN 736/DIN737, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 SNV..-Z |
20 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 S30..-K |
110 - 450
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 SD5 |
150 - 300
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 BND |
60 - 420
|
ungeteilt, für Fettschmierung
|
 |
 LOE2 |
85 - 240
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE3 |
50 - 180
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE5 |
75 - 220
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE6 |
60 - 160
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 VRE3 |
25 - 120
|
ungeteilt, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
- Flanschlagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Stützrollen
- Kurvenrollen
- Laufrollen
 |
für Achsendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
LFR..-2Z |
5 - 40
|
Festlager-Laufrollen, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
LR6 |
4 - 12
|
beidseitig abgedichtet
|
 |
LR2 |
10 - 45
|
beidseitig abgedichtet
|
 |
LR50 |
5 - 35
|
zweireihig, beidseitig abgedichtet
|
 |
LR52 |
10 - 40
|
zweireihig, beidseitig abgedichtet
|
 |
LR53 |
17 - 40
|
zweireihig, beidseitig abgedichtet
|
 |
KLR |
8 - 15
|
mit Kunststoffmantel, beidseitig abgedichtet
|
 |
- Zapfenlaufrollen
 |
mit Schaftdurchmesser in mm |
Merkmale |
|
ZL2..-DRS |
16 - 25
|
einseitig Lippendichtung
|
 |
ZL52..-DRS |
14 - 35
|
zweireihig, einseitig Lippendichtung
|
 |
ZLE52..-2Z |
18 - 35
|
zweireihig, exzentrischer Zapfen, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
KR52..-2RS |
12 - 30
|
zweireihig, beidseitig Lippendichtung
|
 |
- Gleitlager
|