Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
160
|
15 - 380
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
42
|
10 - 90
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
|
 |
43
|
15 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
|
 |
 60
|
7 - 1060
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
608
|
300 - 1000
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
609
|
440 - 1000
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 618
|
10 - 1700
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 619
|
10 - 1600
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 62
|
3 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
622..-2RSR
|
10 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
623..-2RSR
|
10 - 50
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
 63
|
4 - 320
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
HC63
|
150 - 180
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 64
|
17 - 90
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
68..-2Z
|
2 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
69..-2Z
|
2 - 3
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
 S60
|
1,5 - 50
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S617..-2RSR
|
10 - 25
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
S618..-2RSR
|
10 - 55
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
S619..-2RSR
|
10 - 45
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
 S62
|
3 - 50
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
 S63
|
4 - 35
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S68
|
1,5 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S68..-2Z
|
1,5 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
S69
|
2 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S69..-2Z
|
2 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
SMR
|
3 - 8
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
SMR..-2Z
|
3 - 8
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
- Spannlager
- Schrägkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
70
|
120 - 850
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
70..-B
|
20 - 360
|
Druckwinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS
|
20 - 40
|
Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
708
|
300 - 1250
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
718
|
200 - 1500
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
719
|
180 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
72..-B
|
10 - 460
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS
|
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
73..-B
|
12 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS
|
15 - 40
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
74..-B
|
25 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
 30
|
5 - 40
|
zweireihig
|
 |
 32
|
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 33
|
12 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 38
|
10 - 100
|
zweireihig
|
 |
- Spindellager
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
- Dünnringlager
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Stehlagergehäuse
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 SNS
|
112,71 - 530
|
geteilt, für Pendelrollenlager, für Fettschmierung
|
 |
 SAF
|
1 3/8 " - 8 "
|
geteilt, für Pendelrollenlager, zöllige Wellendurchmesser
|
 |
 SNV..-K
|
19,05 - 140
|
Hauptabmessungen DIN 736/DIN737, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 SNV..-Z
|
20 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 S30..-K
|
110 - 450
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 SD5
|
150 - 300
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 BND
|
60 - 420
|
ungeteilt, für Fettschmierung
|
 |
 LOE2
|
85 - 240
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE3
|
50 - 180
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE5
|
75 - 220
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE6
|
60 - 160
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 VRE3
|
25 - 120
|
ungeteilt, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
- Flanschlagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Stützrollen
- Kurvenrollen
- Laufrollen
- Zapfenlaufrollen
 |
mit Schaftdurchmesser in mm |
Merkmale |
|
ZL2..-DRS
|
16 - 25
|
einseitig Lippendichtung
|
 |
ZL52..-DRS
|
14 - 35
|
zweireihig, einseitig Lippendichtung
|
 |
ZLE52..-2Z
|
18 - 35
|
zweireihig, exzentrischer Zapfen, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
KR52..-2RS
|
12 - 30
|
zweireihig, beidseitig Lippendichtung
|
 |
- Gleitlager
|