Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
160
|
15 - 380
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
42
|
10 - 90
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
|
 |
43
|
15 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
|
 |
 60 |
7 - 1060
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
608
|
300 - 1000
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
609
|
440 - 1000
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 618 |
10 - 1700
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 619 |
10 - 1600
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 62 |
3 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
622..-2RSR |
10 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
623..-2RSR |
10 - 50
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
 63 |
4 - 320
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
HC63
|
150 - 180
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 64 |
17 - 90
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
68..-2Z |
2 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
69..-2Z |
2 - 3
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
 S60 |
1,5 - 50
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S617..-2RSR |
10 - 25
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
S618..-2RSR |
10 - 55
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
S619..-2RSR |
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
S68
|
1,5 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S68..-2Z |
1,5 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
S69
|
2 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S69..-2Z |
2 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
SMR
|
3 - 8
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
SMR..-2Z |
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
- Stehlagergehäuse
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 SNS |
112,71 - 530
|
geteilt, für Pendelrollenlager, für Fettschmierung
|
 |
 SAF |
1 3/8 " - 8 "
|
geteilt, für Pendelrollenlager, zöllige Wellendurchmesser
|
 |
 SNV..-K |
19,05 - 140
|
Hauptabmessungen DIN 736/DIN737, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 SNV..-Z |
20 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 12 + DH |
25 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 12 + TSV |
25 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 12 + FSV |
40 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Filzdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 12 + DHV |
40 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit V-Ring-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 12 + TCV |
70
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 22 + DH |
25 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 22 + TSV |
25 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 22 + FSV |
40 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Filzdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 22 + DHV |
40 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit V-Ring-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 22 + TCV |
70
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 202 + DH |
25 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Tonnenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 202 + TSV |
25 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Tonnenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 202 + FSV |
40 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Tonnenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Filzdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 202 + DHV |
40 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Tonnenlager mit zylindrischer Bohrung, mit V-Ring-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 202 + TCV |
70
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Tonnenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 222..-E1 + DH |
25 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 222..-E1 + TSV |
25 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 222..-E1 + FSV |
40 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Filzdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 222..-E1 + DHV |
40 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit V-Ring-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 222..-E1 + TCV |
70
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 232..-E1 + DH |
90 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 232..-E1 + TSV |
90 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 232..-E1 + FSV |
90 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Filzdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 232..-E1 + DHV |
90 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit V-Ring-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 13 + DH |
20 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 13 + TSV |
20 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 13 + FSV |
25 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Filzdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 13 + DHV |
20 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit V-Ring-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 13 + TCV |
60 - 100
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 23 + DH |
20 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 23 + TSV |
20 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 23 + FSV |
25 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Filzdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 23 + DHV |
20 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit V-Ring-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 23 + TCV |
60 - 100
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 203 + DH |
20 - 150
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Tonnenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 203 + TSV |
20 - 150
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Tonnenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 203 + FSV |
25 - 150
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Tonnenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Filzdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 203 + DHV |
20 - 150
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Tonnenlager mit zylindrischer Bohrung, mit V-Ring-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 203 + TCV |
60 - 100
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Tonnenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 213..-E1 + DH |
20 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 213..-E1 + TSV |
20 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 213..-E1 + FSV |
25 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Filzdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 213..-E1 + DHV |
20 - 110
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit V-Ring-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 213..-E1 + TCV |
60 - 100
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 223..-E1 + DH |
40 - 150
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 223..-E1 + TSV |
40 - 150
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 223..-E1 + FSV |
40 - 150
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Filzdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 223..-E1 + DHV |
40 - 150
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit V-Ring-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 223..-E1 + TCV |
60 - 100
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 223 + DH |
160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 223 + TSV |
160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 223 + FSV |
160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Filzdichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
SNV + 223 + DHV |
160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit V-Ring-Dichtung, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 S30..-K |
110 - 450
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 SD5 |
150 - 300
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 BND |
60 - 420
|
ungeteilt, für Fettschmierung
|
 |
 LOE2 |
85 - 240
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE3 |
50 - 180
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE5 |
75 - 220
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE6 |
60 - 160
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 VRE3 |
25 - 120
|
ungeteilt, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
- Flanschlagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Stützrollen
- Kurvenrollen
 |
mit Schaftdurchmesser in mm |
Merkmale |
|
KR..-PP
|
6 - 30
|
mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
|
 |
KR
|
6 - 18
|
mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
KRE..-PP
|
9 - 35
|
mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
|
 |
KRV..-PP
|
6 - 30
|
mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
|
 |
NUKR
|
16 - 30
|
mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung
|
 |
NUKRE
|
20 - 35
|
mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Labyrinthdichtung
|
 |
PWKR..-2RS
|
16 - 30
|
mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung
|
 |
PWKR..-2RS-RR
|
16 - 30
|
mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung, mit Corrotect- Beschichtung
|
 |
PWKRE..-2RS
|
20 - 35
|
mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Lippendichtung
|
 |
 Zentralschmieradapter
|
|
|
|
- Laufrollen
- Zapfenlaufrollen
- Gleitlager
|