Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        5 - 40
        zweireihig
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        10 - 100
        zweireihig
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        112,71 - 530
        geteilt, für Pendelrollenlager, für Fettschmierung
        1 3/8 " - 8 "
        geteilt, für Pendelrollenlager, zöllige Wellendurchmesser
        19,05 - 140
        Hauptabmessungen DIN 736/DIN737, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
        20 - 160
        Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
        110 - 450
        geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
        150 - 300
        geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
        60 - 420
        ungeteilt, für Fettschmierung
         
        65 - 420
        ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
         
        65 - 420
        ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
         
        60 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
         
        60 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
         
        60 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
         
        60 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
         
        120 - 420
        ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
         
        120 - 420
        ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
         
        110 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
         
        110 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
         
        110 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
         
        110 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
         
        110 - 420
        ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
         
        110 - 420
        ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
         
        100 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
         
        100 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
         
        100 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
         
        100 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
         
        110 - 420
        ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
         
        110 - 420
        ungeteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
         
        100 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
         
        100 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
         
        100 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Labyrinthdichtung, für Fettschmierung
         
        100 - 400
        ungeteilt, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Wellenanlagebund, mit Taconite-Dichtung, für Fettschmierung
        85 - 240
        geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
        50 - 180
        geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
        75 - 220
        geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
        60 - 160
        geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
        25 - 120
        ungeteilt, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
    • Bohrungsdurchmesser
      in mm
      Merkmale  
      15 - 25
      Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
      16,2
      Kettenscheibe aus Kunststoff
      15 - 30
      Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen