Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Stehlagergehäuse
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 SNS |
112,71 - 530
|
geteilt, für Pendelrollenlager, für Fettschmierung
|
 |
 SAF |
1 3/8 " - 8 "
|
geteilt, für Pendelrollenlager, zöllige Wellendurchmesser
|
 |
 SNV..-K |
19,05 - 140
|
Hauptabmessungen DIN 736/DIN737, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 SNV..-Z |
20 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 S30..-K |
110 - 450
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 SD5 |
150 - 300
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 BND |
60 - 420
|
ungeteilt, für Fettschmierung
|
 |
 LOE2 |
85 - 240
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE3 |
50 - 180
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE5 |
75 - 220
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE6 |
60 - 160
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 VRE3 |
25 - 120
|
ungeteilt, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
VRE3..-A |
25 - 120
|
ungeteilt, mit Welle und zwei Rillenkugellagern, schwimmend angeordnet, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
VRE3..-B |
25 - 120
|
ungeteilt, mit Welle und einem Rillenkugellager und einem Zylinderrollenlager NJ, schwimmend angeordnet, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
VRE3..-C |
25 - 120
|
ungeteilt, mit Welle und einem Zylinderrollenlager NU als Loslager und zwei Schrägkugellagern in O-Anordnung als Festlager, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
VRE3..-D |
25 - 120
|
ungeteilt, mit Welle und einem Zylinderrollenlager NU als Loslager und einem Rillenkugellager als Festlager, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
VRE3..-E |
25 - 120
|
ungeteilt, mit Welle und einem Zylinderrollenlager NU als Loslager und einem Zylinderrollenlager NU mit Rillenkugellager als Festlager, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
VRE3..-F |
25 - 80
|
ungeteilt, mit Welle und zwei Rillenkugellagern, axial über Feder angestellt, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
- Flanschlagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Kettenspannräder
 |
Bohrungsdurchmesser in mm |
Merkmale |
|
KSR..-L0 |
15 - 25
|
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
|
 |
KSR..-L0..-22 |
16,2
|
Kettenscheibe aus Kunststoff
|
 |
KSR..-B0 |
15 - 30
|
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
|
 |
- Riemenspannrollen
 |
Bohrungsdurchmesser in mm |
Merkmale |
|
RSRA..-L0 |
13 - 17
|
für Keilriemen nach DIN 2215/ISO/R 434, ISO/R 608 und DIN 7753/ISO/R 460
|
 |
RSRA..-K0 |
13 - 17
|
für Keilriemen nach DIN 2215/ISO/R 434, ISO/R 608 und DIN 7753/ISO/R 460
|
 |
RSRB..-L0 |
13 - 16
|
für Flach-, Keil- und Rundriemen
|
 |
RSRD..-L0 |
20 - 25
|
für Rundriemen, Stahl- und Hanfseile
|
 |
- Laufrollen
- Gleitlager
|