Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Stehlager-Gehäuseeinheiten
- Flanschlager-Gehäuseeinheiten
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 Black Series |
|
|
|
FLCTE |
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
|
 |
FLCTEY |
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
|
 |
GLCTE |
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
LCJT |
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, L-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
|
 |
PCFT |
12 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PCJT |
12 - 60
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PCJT..-FA125 |
25 - 60
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
PCJTY |
12 - 60
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RCJT |
17 - 75
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RCJT..-FA125 |
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
RCJT..-FA164 |
30 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
RCJTA |
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Spannhülse, R-Dichtung
|
 |
RCJTY |
12 - 75
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
|
 |
RCJTZ |
20 - 60
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
TCJT |
20 - 65
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
RALT |
25
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, leichte Reihe, P-Dichtung
|
 |
RALT..-FA125 |
20
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, leichte Reihe, P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
PCSLT |
20 - 30
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RAT |
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RATY |
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RCSMF |
12 - 30
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gummidämmring, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RCJTY..-TV-VA
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
|
 |
PCJT..-TV-FA125
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
GLCTE..-TV-FA125 |
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
SUBPFL
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUCPFL
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPFL
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPFL
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
SUBPCTL
|
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innennring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPCTL
|
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPCTL
|
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
PCSTK
|
30 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und P-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
RCSTKY..-VA
|
40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im Innenring und RSR-Dichtung, Lagerringe und Wälzlager aus Edelstahl, nachschmierbar
|
 |
PCFTR |
15 - 50
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RALTR |
20 - 25
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, leichte Reihe, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
|
 |
RATR |
20 - 35
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RRTR |
25 - 35
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RATRY |
30 - 35
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
GRA |
20 - 50
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
GRRY..-VA |
20 - 30
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
RA |
12 - 60
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RAY |
12 - 60
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RRY..-VA |
12 - 30
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung, rostgeschützt, nicht nachschmierbar
|
 |
PCCJ |
25 - 40
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Schrägkugellager zweireihig, P-Dichtung
|
 |
PCF |
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PCJ |
12 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PCJ..-FA125 |
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
PCJY |
12 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RCJ |
17 - 120
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RCJ..-FA125 |
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
RCJ..-FA164 |
25 - 120
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
RCJL
|
30 - 70
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Loslager, Mitnehmernut am Innenring, R-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
|
 |
RCJO |
30 - 100
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
|
 |
RCJY |
12 - 90
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
|
 |
PME |
20 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PMEY |
20 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RFE |
25 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RME |
20 - 120
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RMEO |
30 - 100
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
|
 |
RMEY |
20 - 90
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
|
 |
TCJ |
20 - 80
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
TFE |
25 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
TME |
20 - 80
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
RCJY..-TV-VA
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
|
 |
PCJ..-TV-FA125
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
SUBPF
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUCPF
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPF
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPF
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
PCSK
|
30 - 40
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und P-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
RCSKY..-VA
|
40
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im Innenring und RSR-Dichtung, Lagerringe und Wälzlager aus Edelstahl, nachschmierbar
|
 |
- Spann-Gehäuseeinheiten
- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Spannhülsen
- Abziehhülsen
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
AH2 |
35 - 260
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)3 |
35 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH22 |
170 - 300
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)23 |
35 - 260
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)30 |
115 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)31 |
95 - 1000
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)32 |
80 - 950
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH33 |
35 - 950
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH38 |
160 - 1450
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH39 |
160 - 1450
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH240 |
95 - 1320
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:30
|
 |
AH241 |
95 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:30
|
 |
- Nutmuttern
- Wellenmuttern
- Präzisions-Nutmuttern
- Sicherungsbleche
- Sicherungsbügel
- Wälzkörper
- Dichtungsträger
- Dichtungen
- Axiallagerscheiben
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|