|
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 Black Series
|
|
|
|
LASE
|
20 - 50
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, L-Dichtung
|
 |
PASE
|
12 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PASE..-FA125 |
20 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
PASEY
|
12 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
|
 |
PSHE
|
12 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PSHEY
|
12 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RASE
|
17 - 120
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RASE..-FA164
|
20 - 120
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
RASE..-FA125 |
20 - 50
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
RASEA
|
20 - 50
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Spannhülse, R-Dichtung
|
 |
RASEL
|
20 - 70
|
Graugussgehäuse, Loslager, Mitnehmernut am Innenring, R-Dichtung
|
 |
RASEY
|
12 - 90
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
|
 |
RSAO
|
30 - 100
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RSHE
|
17 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RSHEY
|
15 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
|
 |
TASE
|
20 - 80
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
TSHE
|
20 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
PB
|
12 - 30
|
Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PBS
|
12 - 40
|
Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PBY
|
12 - 30
|
Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RPB
|
12 - 30
|
Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring und Gummidämmring, P-Dichtung
|
 |
RASEY..-TV-VA
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
|
 |
PASE..-TV-FA125
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
RSHEY..-TV-VA
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
|
 |
PSHE..-TV-FA125
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
SUBPP
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit langen Fuß, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUCPP
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit langen Fuß, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPP
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit langem Fuß, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPP
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit langem Fuß, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
SUBPPA
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit kurzem Fuß, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUCPPA
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit kurzem Fuß, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPPA
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit kurzem Fuß, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPPA
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit kurzem Fuß, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |