- Stehlager-Gehäuseeinheiten
- Flanschlager-Gehäuseeinheiten
- Spann-Gehäuseeinheiten
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 Black Series |
|
|
|
PHE
|
20 - 50
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PHEY
|
20 - 45
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RHE
|
20 - 50
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
THE
|
25 - 50
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
PTUE
|
20 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PTUEY
|
20 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RTUE
|
20 - 120
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RTUEO
|
80 - 90
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, schwere Reihe, R-Dichtung
|
 |
RTUEY
|
20 - 80
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
|
 |
TTUE
|
20 - 80
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
PHUSE
|
25 - 50
|
Grauguss- und Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PSFT
|
20 - 35
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
MSTU
|
25 - 30
|
Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
|
 |
RTUEY..-TV-VA
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
|
 |
PTUE..-TV-FA125
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
RHEY..-TV-VA
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
|
 |
PHE..-TV-FA125
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
SUBPT
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit Führungsnut, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUCPT
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit Führungsnut, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPT
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit Führungsnut, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPT
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, beidseitig Führungsnuten, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
SUBPHE
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUCPHE
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPHE
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPHE
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, beidseitig Führungsflächen, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Spannhülsen
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
H2 |
14 - 101,6
|
Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
|
 |
H3 |
17 - 101,6
|
Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
|
 |
H23 |
17 - 260
|
Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
|
 |
H30 |
106,363 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
|
 |
H31 |
90 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
|
 |
H32 |
280 - 950
|
Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
|
 |
H33 |
35 - 950
|
Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
|
 |
H38 |
150 - 180
|
Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
|
 |
H39 |
110 - 1600
|
Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
|
 |
H240 |
90 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:30
|
 |
H241 |
90 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:30
|
 |
- Abziehhülsen
- Nutmuttern
- Wellenmuttern
- Präzisions-Nutmuttern
- Sicherungsbleche
- Sicherungsbügel
- Wälzkörper
- Dichtungsträger
- Dichtungen
- Axiallagerscheiben
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|