Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 Black Series
|
|
|
|
GRAE..-NPP-B |
12 - 60
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GRAE..-NPP-B-FA125 |
20 - 60
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
GRA..-NPP-B-AS2/V |
5/8 " - 1 15/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
RAE..-NPP-B |
12 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RALE..-NPP-B |
20 - 30
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RA..-NPP-B |
5/8 " - 1 1/2 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
GE..-KRR-B |
17 - 120
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
E..-KRR-B |
25 - 40
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GE..-KRR-B-FA125 |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
GE..-KRR-B-FA101 |
25 - 75
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
|
 |
GE..-KRR-B-FA164 |
20 - 90
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
G..-KRR-B-AS2/V |
5/8 " - 2 15/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
GNE..-KRR-B |
30 - 100
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
NE..-KRR-B |
50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GE..-KRR-B-2C |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GE..-KTT-B |
20 - 80
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung
|
 |
GE..-KLL-B |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung
|
 |
GLE..-KRR-B |
20 - 70
|
sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GAY..-NPP-B |
12 - 60
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GAY..-NPP-B-FA164 |
12 - 15
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
GAY..-NPP-B-AS2/V |
5/8 " - 1 7/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung nach ABMA 15 - 1991, Zollabmessungen
|
 |
AY..-NPP-B |
12 - 30
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GYE..-KRR-B |
12 - 90
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GY..-KRR-B-AS2/V |
1/2 " - 2 15/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
GSH..-2RSR-B |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
|
 |
2..-NPP-B |
12 - 50
|
sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GVK..-KTT-B |
25,4 - 39,6875
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig T-Dichtung
|
 |
GVKE..-KRR-B |
16,3
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig R-Dichtung
|
 |
VK..-KTT-B |
25,4 - 38
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig T-Dichtung
|
 |
SK..-KTT-B |
22,225 - 31,75
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig T-Dichtung
|
 |
SK..-KRR-B |
16,1 - 38,1
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung, beidseitig R-Dichtung
|
 |
SUB |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
|
 |
SUC |
12 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
|
 |
SUG |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
|
 |
RAE..-NPP
|
12 - 60
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RAE..-NPP-NR
|
20 - 40
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Nuten im Außenring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RALE..-NPP
|
20 - 30
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RA..-NPP
|
7/8 " - 1 1/2 "
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
RAL..-NPP
|
3/4 "
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
2..-KRR
|
13 - 60
|
zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
|
 |
E..-KLL
|
20 - 50
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung
|
 |
E..-KRR
|
20 - 70
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
CRB
|
20 - 35
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RABR |
12 - 50
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RCR
|
20 - 25
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RCSM
|
15 - 30
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
PE |
20 - 40
|
zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
BE |
20 - 40
|
zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-Dichtung
|
 |
SK..-KTT |
31,75 - 44,45
|
zylindrischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig T-Dichtung
|
 |
SK..-KRR |
22,225 - 31,75
|
zylindrischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig R-Dichtung
|
 |
- Schrägkugellager
- Spindellager
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
- Dünnringlager
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
VLA20
|
304 - 984
|
leichte Reihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VLI20
|
325 - 984
|
leichte Reihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VLU20
|
304 - 984
|
leichte Reihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSA20
|
342 - 1022
|
Standardreihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSI20
|
325 - 984
|
Standardreihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSU20
|
342 - 1022
|
Standardreihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSA25
|
655 - 955
|
Standardreihe 25, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSI25
|
610 - 910
|
Standardreihe 25, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSU25
|
655 - 955
|
Standardreihe 25, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VA
|
135 - 235
|
außenverzahnt
|
 |
VI
|
216 - 332
|
innenverzahnt
|
 |
VU
|
124,5 - 565
|
unverzahnt, beidseitig abgedichtet
|
 |
XSA14
|
344 - 1024
|
Standardreihe 14, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XSI14
|
325 - 984
|
Standardreihe 14, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XSU08
|
130 - 360
|
Standardreihe 08, unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
|
 |
XSU14
|
344 - 1024
|
Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XA
|
171 - 274
|
außenverzahnt, abgedichtet
|
 |
XI
|
216
|
innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XU
|
40 - 384
|
unverzahnt, beidseitig abgedichtet
|
 |
XV
|
30 - 110
|
unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
|
 |
- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|