Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 Black Series |
|
|
|
GRAE..-NPP-B |
12 - 60
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GRAE..-NPP-B-FA125 |
20 - 60
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
GRA..-NPP-B-AS2/V |
5/8 " - 1 15/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
RAE..-NPP-B |
12 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RALE..-NPP-B |
20 - 30
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RA..-NPP-B |
5/8 " - 1 1/2 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
GE..-KRR-B |
17 - 120
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
E..-KRR-B |
25 - 40
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GE..-KRR-B-FA125 |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
GE..-KRR-B-FA101 |
25 - 75
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
|
 |
GE..-KRR-B-FA164 |
20 - 90
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
G..-KRR-B-AS2/V |
5/8 " - 2 15/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
GNE..-KRR-B |
30 - 100
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
NE..-KRR-B |
50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GE..-KRR-B-2C |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GE..-KTT-B |
20 - 80
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung
|
 |
GE..-KLL-B |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung
|
 |
GLE..-KRR-B |
20 - 70
|
sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GAY..-NPP-B |
12 - 60
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GAY..-NPP-B-FA164 |
12 - 15
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
GAY..-NPP-B-AS2/V |
5/8 " - 1 7/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung nach ABMA 15 - 1991, Zollabmessungen
|
 |
AY..-NPP-B |
12 - 30
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GYE..-KRR-B |
12 - 90
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GY..-KRR-B-AS2/V |
1/2 " - 2 15/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
GSH..-2RSR-B |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
|
 |
2..-NPP-B |
12 - 50
|
sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GVK..-KTT-B |
25,4 - 39,6875
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig T-Dichtung
|
 |
GVKE..-KRR-B |
16,3
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig R-Dichtung
|
 |
VK..-KTT-B |
25,4 - 38
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig T-Dichtung
|
 |
SK..-KTT-B |
22,225 - 31,75
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig T-Dichtung
|
 |
SK..-KRR-B |
16,1 - 38,1
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung, beidseitig R-Dichtung
|
 |
SUB |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
|
 |
SUC |
12 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
|
 |
SUG |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
|
 |
RAE..-NPP |
12 - 60
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RAE..-NPP-NR |
20 - 40
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Nuten im Außenring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RALE..-NPP |
20 - 30
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RA..-NPP |
7/8 " - 1 1/2 "
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
RAL..-NPP |
3/4 "
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
2..-KRR |
13 - 60
|
zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
|
 |
E..-KLL |
20 - 50
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung
|
 |
E..-KRR |
20 - 70
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
CRB |
20 - 35
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RABR |
12 - 50
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RCR |
20 - 25
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RCSM |
15 - 30
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
PE |
20 - 40
|
zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
BE |
20 - 40
|
zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-Dichtung
|
 |
SK..-KTT |
31,75 - 44,45
|
zylindrischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig T-Dichtung
|
 |
SK..-KRR |
22,225 - 31,75
|
zylindrischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig R-Dichtung
|
 |
- Schrägkugellager
- Spindellager
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
- Dünnringlager
- Radial-Rollenlager
- Zylinderrollenlager

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
SL0148
|
150 - 400
|
Festlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 48
|
 |
SL0149
|
60 - 400
|
Festlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49
|
 |
SL0248
|
150 - 400
|
Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 48
|
 |
SL0249
|
60 - 400
|
Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49
|
 |
SL04..-PP |
130 - 300
|
Festlager, zweireihig, vollrollig, leichte Reihe, mit Ringnuten, beidseitig Lippendichtung
|
 |
SL0450..-PP |
20 - 300
|
Festlager, zweireihig, vollrollig, mit Ringnuten, Maßreihe 50, beidseitig Lippendichtung
|
 |
SL1818
|
200 - 1120
|
Stützlager, vollrollig, Maßreihe 18
|
 |
SL1822
|
20 - 200
|
Stützlager, vollrollig, Maßreihe 22
|
 |
SL1829
|
60 - 500
|
Stützlager, vollrollig, Maßreihe 29
|
 |
SL1830
|
20 - 380
|
Stützlager, vollrollig, Maßreihe 30
|
 |
SL1850
|
20 - 380
|
Stützlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 50
|
 |
SL1923
|
25 - 260
|
Stützlager, vollrollig, selbsthaltender Rollensatz, Maßreihe 23
|
 |
LSL1923
|
100 - 300
|
Stützlager, mit Scheibenkäfig, Maßreihe 23
|
 |
ZSL1923
|
25 - 120
|
Stützlager, mit Zwischenstücken, Maßreihe 23
|
 |
N2..-E
|
15 - 240
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
N3..-E
|
25 - 170
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ2..-E
|
15 - 260
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ2..-E + HJ
|
15 - 260
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ3..-E
|
17 - 280
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ3..-E + HJ
|
17 - 280
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ22..-E
|
17 - 200
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ22..-E + HJ
|
17 - 200
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ23..-E
|
20 - 200
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ23..-E + HJ
|
20 - 200
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ4
|
30 - 120
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ4 + HJ
|
30 - 120
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NU10
|
25 - 560
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NU19
|
460 - 710
|
Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NU2..-E
|
15 - 320
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NU3..-E
|
17 - 280
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NU22..-E
|
17 - 380
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NU23..-E
|
20 - 280
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NU4
|
30 - 120
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NUP2..-E
|
17 - 220
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NUP3..-E
|
17 - 150
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NUP22..-E
|
17 - 220
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NUP23..-E
|
20 - 220
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NNU41
|
120 - 530
|
Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
HCNU10
|
40 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN5412-1, Loslager, zerlegbar mit Käfig, mit Keramikrollen
|
 |
HCNU2..-E
|
40 - 75
|
Hauptabmessungen nach DIN5412-1, Loslager, zerlegbar mit Käfig, mit Keramikrollen
|
 |
Z-5..ZL2-02
|
65 - 710
|
Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig
|
 |
F-8..ZL2-02
|
75 - 710
|
Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig
|
 |
- Zylinderrollenlager für Hauptspindeln

- Nadellager

- Kegelrollenlager

- Tonnenlager
- Pendelrollenlager

- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten
- Lagergehäuse
- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Stützrollen
 |
für Achsendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
RSTO
|
7 - 60
|
ohne Axialführung, Außenring ohne Borde
|
 |
STO
|
6 - 50
|
ohne Axialführung, Außenring ohne Borde
|
 |
RNA22..-2RSR |
10 - 58
|
ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
NA22..-2RSR |
6 - 50
|
ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
NATR..-PP |
5 - 50
|
mit Axialführung, beidseitig Axialgleitscheibe
|
 |
NATV..-PP |
5 - 50
|
vollnadelig, mit Axialführung, beidseitig Axialgleitscheibe
|
 |
NATR
|
5 - 30
|
mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
NATV
|
5 - 30
|
vollnadelig, mit Axialführung, beideitig Spaltdichtung
|
 |
NUTR |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Labyrinthdichtung
|
 |
PWTR..-2RS |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
PWTR..-2RS-RR |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Lippendichtung, mit Corrotect- Beschichtung
|
 |
NNTR..-2ZL |
50 - 130
|
vollrollig, mit Axialführung, mit Mittelbord, beidseitig Deckscheiben mit Lamellenring
|
 |
- Kurvenrollen
- Laufrollen
- Zapfenlaufrollen
- Gleitlager
|