Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Nadel-Schrägkugellager
- Nadel-Axialkugellager
- Nadel-Axialzylinderrollenlager
- Axial-Radial-Rollenlager für Gewindetriebe
- Rundtischlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
YRT
|
50 - 100
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar
|
 |
YRTC
|
120 - 1030
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar
|
 |
YRTS
|
200 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen
|
 |
YRTCM
|
150 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, mit integriertem Winkel-Messsystem
|
 |
YRTSM
|
200 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen, mit integriertem Winkel-Messsystem
|
 |
YRTCMA
|
150 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, mit integriertem Absolutwert-Winkel-Messsystem
|
 |
YRTSMA
|
200 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen, mit integriertem Absolutwert-Winkel-Messsystem
|
 |
 Messelektronik
|
|
|
|
ZKLDF
|
100 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Deckscheibe
|
 |
- Axial-Schrägnadellager
- Kreuzrollenlager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten
- Lagergehäuse

- Stehlagergehäuse
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 SNS
|
112,71 - 530
|
geteilt, für Pendelrollenlager, für Fettschmierung
|
 |
 SAF
|
1 3/8 " - 8 "
|
geteilt, für Pendelrollenlager, zöllige Wellendurchmesser
|
 |
 SNV..-K
|
19,05 - 140
|
Hauptabmessungen DIN 736/DIN737, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 SNV..-Z
|
20 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 S30..-K
|
110 - 450
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 SD5
|
150 - 300
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 BND
|
60 - 420
|
ungeteilt, für Fettschmierung
|
 |
 LOE2
|
85 - 240
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE3
|
50 - 180
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE5
|
75 - 220
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE6
|
60 - 160
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 VRE3 |
25 - 120
|
ungeteilt, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
- Flanschlagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|