Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 Black Series
|
|
|
|
GRAE..-NPP-B
|
12 - 60
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GRAE..-NPP-B-FA125
|
20 - 60
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
GRA..-NPP-B-AS2/V
|
5/8 " - 1 15/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
RAE..-NPP-B
|
12 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RALE..-NPP-B
|
20 - 30
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RA..-NPP-B
|
5/8 " - 1 1/2 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
GE..-KRR-B
|
17 - 120
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
E..-KRR-B
|
25 - 40
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GE..-KRR-B-FA125
|
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
GE..-KRR-B-FA101
|
25 - 75
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
|
 |
GE..-KRR-B-FA164
|
20 - 90
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
G..-KRR-B-AS2/V
|
5/8 " - 2 15/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
GNE..-KRR-B
|
30 - 100
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
NE..-KRR-B
|
50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GE..-KRR-B-2C
|
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GE..-KTT-B
|
20 - 80
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung
|
 |
GE..-KLL-B
|
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung
|
 |
GLE..-KRR-B
|
20 - 70
|
sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GAY..-NPP-B
|
12 - 60
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GAY..-NPP-B-FA164
|
12 - 15
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
GAY..-NPP-B-AS2/V
|
5/8 " - 1 7/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung nach ABMA 15 - 1991, Zollabmessungen
|
 |
AY..-NPP-B
|
12 - 30
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GYE..-KRR-B
|
12 - 90
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GY..-KRR-B-AS2/V
|
1/2 " - 2 15/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
GSH..-2RSR-B
|
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
|
 |
2..-NPP-B
|
12 - 50
|
sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GVK..-KTT-B
|
25,4 - 39,6875
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig T-Dichtung
|
 |
GVKE..-KRR-B
|
16,3
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig R-Dichtung
|
 |
VK..-KTT-B
|
25,4 - 38
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig T-Dichtung
|
 |
SK..-KTT-B
|
22,225 - 31,75
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig T-Dichtung
|
 |
SK..-KRR-B
|
16,1 - 38,1
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung, beidseitig R-Dichtung
|
 |
SUB
|
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
|
 |
SUC
|
12 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
|
 |
SUG
|
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
|
 |
RAE..-NPP
|
12 - 60
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RAE..-NPP-NR
|
20 - 40
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Nuten im Außenring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RALE..-NPP
|
20 - 30
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RA..-NPP
|
7/8 " - 1 1/2 "
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
RAL..-NPP
|
3/4 "
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
2..-KRR
|
13 - 60
|
zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
|
 |
E..-KLL
|
20 - 50
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung
|
 |
E..-KRR
|
20 - 70
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
CRB
|
20 - 35
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RABR
|
12 - 50
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RCR
|
20 - 25
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RCSM
|
15 - 30
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
PE
|
20 - 40
|
zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
BE
|
20 - 40
|
zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-Dichtung
|
 |
SK..-KTT
|
31,75 - 44,45
|
zylindrischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig T-Dichtung
|
 |
SK..-KRR
|
22,225 - 31,75
|
zylindrischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig R-Dichtung
|
 |
- Schrägkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
70
|
120 - 850
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
70..-B
|
20 - 360
|
Druckwinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS
|
20 - 40
|
Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
708
|
300 - 1250
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
718
|
200 - 1500
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
719
|
180 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
72..-B
|
10 - 460
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS
|
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
73..-B
|
12 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS
|
15 - 40
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
74..-B
|
25 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
 30
|
5 - 40
|
zweireihig
|
 |
 32
|
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 33
|
12 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 38
|
10 - 100
|
zweireihig
|
 |
- Spindellager
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
10
|
8
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
112
|
20 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit breitem Innenring
|
 |
12
|
6 - 150
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
12..-K
|
20 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
12..-K + H
|
17 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
13
|
5 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
13..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
13..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
22
|
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
22..-2RS
|
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
|
 |
22..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
22..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
22..-K-2RS
|
25 - 65
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, beidseitig Lippendichtung
|
 |
22..-K-2RS + H
|
20 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, beidseitig Lippendichtung
|
 |
23
|
15 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
23..-2RS
|
15 - 55
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
|
 |
23..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
23..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
- Dünnringlager
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|