Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Kettenspannräder
 |
Bohrungsdurchmesser in mm |
Merkmale |
|
KSR..-L0
|
15 - 25
|
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
|
 |
KSR..-L0..-22
|
16,2
|
Kettenscheibe aus Kunststoff
|
 |
KSR..-B0
|
15 - 30
|
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
|
 |
- Riemenspannrollen
 |
Bohrungsdurchmesser in mm |
Merkmale |
|
RSRA..-L0
|
13 - 17
|
für Keilriemen nach DIN 2215/ISO/R 434, ISO/R 608 und DIN 7753/ISO/R 460
|
 |
RSRA..-K0
|
13 - 17
|
für Keilriemen nach DIN 2215/ISO/R 434, ISO/R 608 und DIN 7753/ISO/R 460
|
 |
RSRB..-L0
|
13 - 16
|
für Flach-, Keil- und Rundriemen
|
 |
RSRD..-L0
|
20 - 25
|
für Rundriemen, Stahl- und Hanfseile
|
 |
- Laufrollen
- Gleitlager
- Gleitbuchsen
- Scheiben, Streifen
- Gelenklager
- Gelenkköpfe
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
GIL..-DO
|
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GIL..-DO-2RS
|
35 - 80
|
mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde
|
 |
GIR..-DO
|
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GIR..-DO-2RS
|
35 - 80
|
mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde
|
 |
GAL..-DO
|
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GAL..-DO-2RS
|
35 - 80
|
mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde
|
 |
GAR..-DO
|
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GAR..-DO-2RS
|
35 - 80
|
mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde
|
 |
GIHNRK..-LO
|
12 - 200
|
mit Gewinde-Klemmeinrichtung, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GIHRK..-DO
|
20 - 120
|
mit Gewinde-Klemmeinrichtung, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GK..-DO
|
10 - 80
|
mit Anschweißende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240
|
 |
GF..-DO
|
20 - 120
|
mit Anschweißende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4
|
 |
GIKL..-PB
|
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GIKR..-PB
|
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GAKL..-PB
|
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GAKR..-PB
|
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GIL..-UK
|
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GIR..-UK
|
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GIL..-UK-2RS
|
35 - 80
|
mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde
|
 |
GIR..-UK-2RS
|
35 - 80
|
mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde
|
 |
GAL..-UK
|
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GAR..-UK
|
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GAL..-UK-2RS
|
35 - 80
|
mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde
|
 |
GAR..-UK-2RS
|
35 - 80
|
mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde
|
 |
GIKL..-PW
|
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GIKR..-PW
|
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GIKPR..-PW
|
10 - 30
|
mit Innengewinde, wartungsfrei, Innengewinde fein, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GAKL..-PW
|
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GAKR..-PW
|
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GIKSL..-PS
|
5 - 30
|
mit Innengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GIKSR..-PS
|
5 - 30
|
mit Innengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GIKPSR..-PS
|
5 - 30
|
mit Innengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GAKSL..-PS
|
5 - 30
|
mit Außengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GAKSR..-PS
|
5 - 30
|
mit Außengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
|