Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Rillenkugellager
      • Spannlager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        Black Series  
        12 - 60
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        20 - 60
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, rostgeschützt
        5/8 " - 1 15/16 "
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
        12 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        20 - 30
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        5/8 " - 1 1/2 "
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
        17 - 120
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
        25 - 40
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
        20 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, rostgeschützt
        25 - 75
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
        20 - 90
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
        5/8 " - 2 15/16 "
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch
        30 - 100
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
        50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
        20 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
        20 - 80
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung
        20 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung
        20 - 70
        sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung
        12 - 60
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
        12 - 15
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
        5/8 " - 1 7/16 "
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung nach ABMA 15 - 1991, Zollabmessungen
        12 - 30
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
        12 - 90
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
        1/2 " - 2 15/16 "
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch
        20 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
        12 - 50
        sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung
        25,4 - 39,6875
        sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig T-Dichtung
        16,3
        sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig R-Dichtung
        25,4 - 38
        sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig T-Dichtung
        22,225 - 31,75
        sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig T-Dichtung
        16,1 - 38,1
        sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung, beidseitig R-Dichtung
        20 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
        12 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
        20 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
        12 - 60
        zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        20 - 40
        zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Nuten im Außenring, beidseitig P-Dichtung
        20 - 30
        zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        7/8 " - 1 1/2 "
        zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
        3/4 "
        zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
        13 - 60
        zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
        20 - 50
        zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung
        20 - 70
        zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
        20 - 35
        mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        12 - 50
        mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        20 - 25
        mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        15 - 30
        mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        20 - 40
        zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        20 - 40
        zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-Dichtung
        31,75 - 44,45
        zylindrischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig T-Dichtung
        22,225 - 31,75
        zylindrischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig R-Dichtung
      • Schrägkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        70..-B-2RS
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        72..-B-2RS
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        73..-B-2RS
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        zweireihig
        32
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        33
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        38
        10 - 100
        zweireihig
      • Spindellager
      • Pendelkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        8
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        20 - 60
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit breitem Innenring
        6 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        20 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
        17 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
        5 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        25 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        22..-2RS
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
        25 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
        22..-K-2RS
        25 - 65
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, beidseitig Lippendichtung
        22..-K-2RS + H
        20 - 60
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, beidseitig Lippendichtung
        15 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        23..-2RS
        15 - 55
        Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
        25 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
    • Gehäuseeinheiten
    • Lagergehäuse

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen