Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Spannlager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
         
        GRAE..-NPP-B
        12 - 60
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        GRAE..-NPP-B-FA125
        20 - 60
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, rostgeschützt
        GRA..-NPP-B-AS2/V
        5/8 " - 1 15/16 "
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
        RAE..-NPP-B
        12 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        RALE..-NPP-B
        20 - 30
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        RA..-NPP-B
        5/8 " - 1 1/2 "
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
        GE..-KRR-B
        17 - 120
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
        E..-KRR-B
        25 - 40
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
        GE..-KRR-B-FA125
        20 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, rostgeschützt
        GE..-KRR-B-FA101
        25 - 75
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
        GE..-KRR-B-FA164
        20 - 90
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
        G..-KRR-B-AS2/V
        5/8 " - 2 15/16 "
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch
        GNE..-KRR-B
        30 - 100
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
        NE..-KRR-B
        50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
        GE..-KRR-B-2C
        20 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
        GE..-KTT-B
        20 - 80
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung
        GE..-KLL-B
        20 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung
        GLE..-KRR-B
        20 - 70
        sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung
        GAY..-NPP-B
        12 - 60
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
        GAY..-NPP-B-FA164
        12 - 15
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
        GAY..-NPP-B-AS2/V
        5/8 " - 1 7/16 "
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung nach ABMA 15 - 1991, Zollabmessungen
        AY..-NPP-B
        12 - 30
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
        GYE..-KRR-B
        12 - 90
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
        GY..-KRR-B-AS2/V
        1/2 " - 2 15/16 "
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch
        GSH..-2RSR-B
        20 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
        2..-NPP-B
        12 - 50
        sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung
        GVK..-KTT-B
        25,4 - 39,6875
        sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig T-Dichtung
        GVKE..-KRR-B
        16,3
        sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig R-Dichtung
        VK..-KTT-B
        25,4 - 38
        sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig T-Dichtung
        SK..-KTT-B
        22,225 - 31,75
        sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig T-Dichtung
        SK..-KRR-B
        16,1 - 38,1
        sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung, beidseitig R-Dichtung
        SUB
        20 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
        SUC
        12 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
        SUG
        20 - 50
        sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
        RAE..-NPP
        12 - 60
        zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        RAE..-NPP-NR
        20 - 40
        zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Nuten im Außenring, beidseitig P-Dichtung
        RALE..-NPP
        20 - 30
        zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        RA..-NPP
        7/8 " - 1 1/2 "
        zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
        RAL..-NPP
        3/4 "
        zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
        2..-KRR
        13 - 60
        zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
        E..-KLL
        20 - 50
        zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung
        E..-KRR
        20 - 70
        zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
        CRB
        20 - 35
        mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        RABR
        12 - 50
        mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        RCR
        20 - 25
        mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        RCSM
        15 - 30
        mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        PE
        20 - 40
        zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
        BE
        20 - 40
        zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-Dichtung
        SK..-KTT
        31,75 - 44,45
        zylindrischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig T-Dichtung
        SK..-KRR
        22,225 - 31,75
        zylindrischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig R-Dichtung
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        5 - 40
        zweireihig
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        10 - 100
        zweireihig
      • Dünnringlager
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
    • Gehäuseeinheiten
  • Laufrollen
  • Gleitlager

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen