Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Rillenkugellager
      • Spannlager
      • Schrägkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        70..-B-2RS
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        72..-B-2RS
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        73..-B-2RS
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        zweireihig
        32
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        33
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        38
        10 - 100
        zweireihig
      • Spindellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        B
        10 - 300
        angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
        HS
        10 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
        HC
        10 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
        HCB
        10 - 160
        angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
        HCM
        25 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
        M
        25 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
        VCM
        25 - 110
        angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen
        XC
        10 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
      • Pendelkugellager
      • Dünnringlager
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
    • Gehäuseeinheiten
    • Lagergehäuse
  • Laufrollen
    • Stützrollen
    • Kurvenrollen
      mit Schaftdurchmesser
      in mm
      Merkmale  
      6 - 30
      mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
      6 - 18
      mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung
      9 - 35
      mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
      6 - 30
      mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
      16 - 30
      mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung
      20 - 35
      mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Labyrinthdichtung
      PWKR..-2RS
      16 - 30
      mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung
      PWKR..-2RS-RR
      16 - 30
      mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung, mit Corrotect- Beschichtung
      PWKRE..-2RS
      20 - 35
      mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Lippendichtung
       
    • Laufrollen
    • Zapfenlaufrollen
  • Gleitlager

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen