Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
    • Gehäuseeinheiten
      • Stehlager-Gehäuseeinheiten
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        Black Series  
        LASE
        20 - 50
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, L-Dichtung
        PASE
        12 - 60
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
        PASE..-FA125
        20 - 60
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
        PASEY
        12 - 60
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
        PSHE
        12 - 60
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
        PSHEY
        12 - 60
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
        RASE
        17 - 120
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
        RASE..-FA164
        20 - 120
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
        RASE..-FA125
        20 - 50
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung, rostgeschützt
        RASEA
        20 - 50
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Spannhülse, R-Dichtung
        RASEL
        20 - 70
        Graugussgehäuse, Loslager, Mitnehmernut am Innenring, R-Dichtung
        RASEY
        12 - 90
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
        RSAO
        30 - 100
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
        RSHE
        17 - 60
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
        RSHEY
        15 - 60
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
        TASE
        20 - 80
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
        TSHE
        20 - 60
        Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
        PB
        12 - 30
        Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
        PBS
        12 - 40
        Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
        PBY
        12 - 30
        Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
        RPB
        12 - 30
        Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring und Gummidämmring, P-Dichtung
        RASEY..-TV-VA
        20 - 50
        Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
        PASE..-TV-FA125
        20 - 50
        Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
        RSHEY..-TV-VA
        20 - 50
        Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
        PSHE..-TV-FA125
        20 - 50
        Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
        SUBPP
        20 - 50
        Kunststoffgehäuse, mit langen Fuß, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
        SUCPP
        20 - 50
        Kunststoffgehäuse, mit langen Fuß, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
        SUGPP
        20 - 50
        Kunststoffgehäuse, mit langem Fuß, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
        CUGPP
        20 - 50
        Kunststoffgehäuse, mit langem Fuß, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
        SUBPPA
        20 - 50
        Kunststoffgehäuse, mit kurzem Fuß, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
        SUCPPA
        20 - 50
        Kunststoffgehäuse, mit kurzem Fuß, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
        SUGPPA
        20 - 50
        Kunststoffgehäuse, mit kurzem Fuß, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
        CUGPPA
        20 - 50
        Kunststoffgehäuse, mit kurzem Fuß, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
      • Flanschlager-Gehäuseeinheiten
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        Black Series  
        FLCTE
        12 - 40
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
        FLCTEY
        12 - 40
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
        GLCTE
        12 - 40
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
        LCJT
        20 - 50
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, L-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
        PCFT
        12 - 50
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
        PCJT
        12 - 60
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
        PCJT..-FA125
        25 - 60
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
        PCJTY
        12 - 60
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
        RCJT
        17 - 75
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
        RCJT..-FA125
        20 - 50
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, rostgeschützt
        RCJT..-FA164
        30 - 50
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
        RCJTA
        20 - 40
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Spannhülse, R-Dichtung
        RCJTY
        12 - 75
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
        RCJTZ
        20 - 60
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
        TCJT
        20 - 65
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, T-Dichtung
        RALT
        25
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, leichte Reihe, P-Dichtung
        RALT..-FA125
        20
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, leichte Reihe, P-Dichtung, rostgeschützt
        PCSLT
        20 - 30
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
        RAT
        12 - 40
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
        RATY
        12 - 40
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
        RCSMF
        12 - 30
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gummidämmring, Exzenterspannring, P-Dichtung
        RCJTY..-TV-VA
        20 - 50
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
        PCJT..-TV-FA125
        20 - 50
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
        GLCTE..-TV-FA125
        20 - 40
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
        SUBPFL
        20 - 50
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
        SUCPFL
        20 - 50
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
        SUGPFL
        20 - 50
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
        CUGPFL
        20 - 50
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
        SUBPCTL
        20 - 40
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innennring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
        SUGPCTL
        20 - 40
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
        CUGPCTL
        20 - 40
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
        PCSTK
        30 - 40
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und P-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
        RCSTKY..-VA
        40
        Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im Innenring und RSR-Dichtung, Lagerringe und Wälzlager aus Edelstahl, nachschmierbar
        PCFTR
        15 - 50
        Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
        RALTR
        20 - 25
        Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, leichte Reihe, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
        RATR
        20 - 35
        Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
        RRTR
        25 - 35
        Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, R-Dichtung
        RATRY
        30 - 35
        Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
        GRA
        20 - 50
        Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
        GRRY..-VA
        20 - 30
        Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung, rostgeschützt
        RA
        12 - 60
        Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
        RAY
        12 - 60
        Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
        RRY..-VA
        12 - 30
        Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung, rostgeschützt, nicht nachschmierbar
        PCCJ
        25 - 40
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Schrägkugellager zweireihig, P-Dichtung
        PCF
        20 - 50
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
        PCJ
        12 - 60
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
        PCJ..-FA125
        20 - 50
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
        PCJY
        12 - 60
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
        RCJ
        17 - 120
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
        RCJ..-FA125
        20 - 50
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, rostgeschützt
        RCJ..-FA164
        25 - 120
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
        RCJL
        30 - 70
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Loslager, Mitnehmernut am Innenring, R-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
        RCJO
        30 - 100
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
        RCJY
        12 - 90
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
        PME
        20 - 60
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, P-Dichtung
        PMEY
        20 - 60
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
        RFE
        25 - 60
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
        RME
        20 - 120
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
        RMEO
        30 - 100
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
        RMEY
        20 - 90
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
        TCJ
        20 - 80
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, T-Dichtung
        TFE
        25 - 60
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung
        TME
        20 - 80
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung
        RCJY..-TV-VA
        20 - 50
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
        PCJ..-TV-FA125
        20 - 50
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
        SUBPF
        20 - 50
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
        SUCPF
        20 - 50
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
        SUGPF
        20 - 50
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
        CUGPF
        20 - 50
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
        PCSK
        30 - 40
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und P-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
        RCSKY..-VA
        40
        Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im Innenring und RSR-Dichtung, Lagerringe und Wälzlager aus Edelstahl, nachschmierbar
      • Spann-Gehäuseeinheiten
    • Lagergehäuse
  • Laufrollen
  • Gleitlager

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen

Old medias will only be available till mid of December 22 – Das alte medias wird nur noch bis Mitte Dezember 22 zur Verfügung stehen

⇒ To the new medias plattform / Zur neuen medias Plattform ⇐