Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rillenkugellager

- Axial-Schrägkugellager für Hauptspindeln
- Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
ZKLN..-2Z |
6 - 100
|
zweiseitig wirkend, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLN..-2RS |
6 - 50
|
zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLN..-2RS-PE |
6 - 50
|
erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLN..-2RS-2AP |
17 - 50
|
gepaart, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLF..-2Z |
12 - 100
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLF..-2RS |
12 - 50
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLF..-2RS-PE |
12 - 50
|
erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLF..-2RS-2AP |
17 - 50
|
gepaart, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
7602
|
12 - 55
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
7602..-2RS |
12 - 30
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
|
 |
7603
|
20 - 55
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
7603..-2RS |
20 - 25
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
|
 |
BSB
|
40 - 60
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
BSB..-SU
|
17 - 60
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
BSB..-SU-L055
|
17 - 60
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, befettet
|
 |
BSB..-2Z-SU |
17 - 60
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Spaltdichtung, befettet
|
 |
ZKLR..-2Z |
6 - 10
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLR..-2RS |
12 - 20
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLFA..-2Z |
6 - 15
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLFA..-2RS |
6 - 15
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
|
 |
DKLFA..-2RS |
15 - 40
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch