Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager
- Radial-Rollenlager
- Zylinderrollenlager

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
SL0148
|
150 - 400
|
Festlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 48
|
 |
SL0149
|
60 - 400
|
Festlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49
|
 |
SL0248
|
150 - 400
|
Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 48
|
 |
SL0249
|
60 - 400
|
Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49
|
 |
SL04..-PP |
130 - 300
|
Festlager, zweireihig, vollrollig, leichte Reihe, mit Ringnuten, beidseitig Lippendichtung
|
 |
SL0450..-PP |
20 - 300
|
Festlager, zweireihig, vollrollig, mit Ringnuten, Maßreihe 50, beidseitig Lippendichtung
|
 |
SL1818
|
200 - 1120
|
Stützlager, vollrollig, Maßreihe 18
|
 |
SL1822
|
20 - 200
|
Stützlager, vollrollig, Maßreihe 22
|
 |
SL1829
|
60 - 500
|
Stützlager, vollrollig, Maßreihe 29
|
 |
SL1830
|
20 - 380
|
Stützlager, vollrollig, Maßreihe 30
|
 |
SL1850
|
20 - 380
|
Stützlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 50
|
 |
SL1923
|
25 - 260
|
Stützlager, vollrollig, selbsthaltender Rollensatz, Maßreihe 23
|
 |
LSL1923
|
100 - 300
|
Stützlager, mit Scheibenkäfig, Maßreihe 23
|
 |
ZSL1923
|
25 - 120
|
Stützlager, mit Zwischenstücken, Maßreihe 23
|
 |
N2..-E
|
15 - 240
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
N3..-E
|
25 - 170
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ2..-E
|
15 - 260
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ2..-E + HJ
|
15 - 260
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ3..-E
|
17 - 280
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ3..-E + HJ
|
17 - 280
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ22..-E
|
17 - 200
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ22..-E + HJ
|
17 - 200
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ23..-E
|
20 - 200
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ23..-E + HJ
|
20 - 200
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ4
|
30 - 120
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NJ4 + HJ
|
30 - 120
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NU10
|
25 - 560
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NU19
|
460 - 710
|
Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NU2..-E
|
15 - 320
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NU3..-E
|
17 - 280
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NU22..-E
|
17 - 380
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NU23..-E
|
20 - 280
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NU4
|
30 - 120
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NUP2..-E
|
17 - 220
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NUP3..-E
|
17 - 150
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NUP22..-E
|
17 - 220
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NUP23..-E
|
20 - 220
|
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
NNU41
|
120 - 530
|
Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig
|
 |
HCNU10
|
40 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN5412-1, Loslager, zerlegbar mit Käfig, mit Keramikrollen
|
 |
HCNU2..-E
|
40 - 75
|
Hauptabmessungen nach DIN5412-1, Loslager, zerlegbar mit Käfig, mit Keramikrollen
|
 |
Z-5..ZL2-02
|
65 - 710
|
Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig
|
 |
F-8..ZL2-02
|
75 - 710
|
Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig
|
 |
- Zylinderrollenlager für Hauptspindeln

- Nadellager

- Kegelrollenlager

- Tonnenlager
- Pendelrollenlager

- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Nadel-Schrägkugellager
- Nadel-Axialkugellager
- Nadel-Axialzylinderrollenlager
- Axial-Radial-Rollenlager für Gewindetriebe
- Rundtischlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
YRT
|
50 - 100
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar
|
 |
YRTC
|
120 - 1030
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar
|
 |
YRTS
|
200 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen
|
 |
YRTCM
|
150 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, mit integriertem Winkel-Messsystem
|
 |
YRTSM
|
200 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen, mit integriertem Winkel-Messsystem
|
 |
YRTCMA
|
150 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, mit integriertem Absolutwert-Winkel-Messsystem
|
 |
YRTSMA
|
200 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen, mit integriertem Absolutwert-Winkel-Messsystem
|
 |
 Messelektronik
|
|
|
|
ZKLDF |
100 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Deckscheibe
|
 |
- Axial-Schrägnadellager
- Kreuzrollenlager