M70..-C |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, eingeengte Toleranzen
|
 |
M70..-E |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
|
 |
M719..-C |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, eingeengte Toleranzen
|
 |
M719..-E |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
|
 |
M70..-C-2RSD |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
|
 |
M70..-E-2RSD |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
|
 |
M719..-C-2RSD |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
|
 |
M719..-E-2RSD |
25 - 130
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen