Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Nadel-Schrägkugellager
- Nadel-Axialkugellager
- Nadel-Axialzylinderrollenlager
- Axial-Radial-Rollenlager für Gewindetriebe
- Rundtischlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
YRT |
50 - 100
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar
|
 |
YRTC |
120 - 1030
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar
|
 |
YRTS |
200 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen
|
 |
YRTCM |
150 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, mit integriertem Winkel-Messsystem
|
 |
YRTSM |
200 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen, mit integriertem Winkel-Messsystem
|
 |
YRTCMA |
150 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, mit integriertem Absolutwert-Winkel-Messsystem
|
 |
YRTSMA |
200 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen, mit integriertem Absolutwert-Winkel-Messsystem
|
 |
 Messelektronik
|
|
|
|
ZKLDF |
100 - 460
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Deckscheibe
|
 |
- Axial-Schrägnadellager
- Kreuzrollenlager
- Drehverbindungen

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
VLA20 |
304 - 984
|
leichte Reihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VLI20 |
325 - 984
|
leichte Reihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VLU20 |
304 - 984
|
leichte Reihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSA20 |
342 - 1022
|
Standardreihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSI20 |
325 - 984
|
Standardreihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSU20 |
342 - 1022
|
Standardreihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSA25 |
655 - 955
|
Standardreihe 25, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSI25 |
610 - 910
|
Standardreihe 25, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSU25 |
655 - 955
|
Standardreihe 25, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VA |
135 - 235
|
außenverzahnt
|
 |
VI |
216 - 332
|
innenverzahnt
|
 |
VU |
124,5 - 565
|
unverzahnt, beidseitig abgedichtet
|
 |
XSA14 |
344 - 1024
|
Standardreihe 14, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XSI14 |
325 - 984
|
Standardreihe 14, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XSU08 |
130 - 360
|
Standardreihe 08, unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
|
 |
XSU14 |
344 - 1024
|
Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XA |
171 - 274
|
außenverzahnt, abgedichtet
|
 |
XI |
216
|
innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XU |
40 - 384
|
unverzahnt, beidseitig abgedichtet
|
 |
XV |