Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
- Schrägkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
70 |
120 - 850
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
70..-B |
20 - 360
|
Druckwinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS |
20 - 40
|
Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
708 |
300 - 1250
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
718 |
200 - 1500
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
719 |
180 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
72..-B |
10 - 460
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS |
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
73..-B |
12 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS |
15 - 40
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
74..-B |
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
10 |
8
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
112 |
20 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit breitem Innenring
|
 |
12 |
6 - 150
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
12..-K |
20 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
12..-K + H |
17 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
13 |
5 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
13..-K |
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
13..-K + H |
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
22 |
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
22..-2RS |
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
|
 |
22..-K |
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
22..-K + H |
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
22..-K-2RS |
25 - 65
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, beidseitig Lippendichtung
|
 |
22..-K-2RS + H |
20 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, beidseitig Lippendichtung
|
 |
23 |
15 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
23..-2RS |
15 - 55
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
|
 |
23..-K |
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
23..-K + H |
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
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
- Spannhülsen
- Abziehhülsen
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
AH2 |
35 - 260
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)3 |
35 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH22 |
170 - 300
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)23 |
35 - 260
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)30 |
115 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)31 |
95 - 1000
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)32 |
80 - 950
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH33 |
35 - 950
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH38 |
160 - 1450
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH39 |
160 - 1450
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH240 |
95 - 1320
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:30
|
 |
AH241 |
95 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:30
|
 |
- Nutmuttern
- Wellenmuttern
- Präzisions-Nutmuttern
- Sicherungsbleche
- Sicherungsbügel
- Wälzkörper
- Dichtungsträger
- Dichtungen
- Axiallagerscheiben
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|