Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Rillenkugellager
      • Spannlager
      • Schrägkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        70
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        70..-B
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        70..-B-2RS
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        708
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        718
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        719
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        72..-B
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        72..-B-2RS
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        73..-B
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        73..-B-2RS
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        74..-B
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        zweireihig
        32
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        33
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        38
        10 - 100
        zweireihig
      • Spindellager
      • Vierpunktlager
      • Pendelkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        10
        8
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        112
        20 - 60
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit breitem Innenring
        12
        6 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        12..-K
        20 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
        12..-K + H
        17 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
        13
        5 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        13..-K
        25 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
        13..-K + H
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
        22
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        22..-2RS
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
        22..-K
        25 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
        22..-K + H
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
        22..-K-2RS
        25 - 65
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, beidseitig Lippendichtung
        22..-K-2RS + H
        20 - 60
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, beidseitig Lippendichtung
        23
        15 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        23..-2RS
        15 - 55
        Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
        23..-K
        25 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
        23..-K + H
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
    • Axial-Rollenlager
    • Gehäuseeinheiten
    • Lagergehäuse
    • Wälzlagerteile und -zubehör
      • Spannhülsen
      • Abziehhülsen
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        AH2
        35 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
        AH(X)3
        35 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
        AH22
        170 - 300
        Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
        AH(X)23
        35 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
        AH(X)30
        115 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
        AH(X)31
        95 - 1000
        Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
        AH(X)32
        80 - 950
        Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
        AH33
        35 - 950
        Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
        AH38
        160 - 1450
        Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
        AH39
        160 - 1450
        Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
        AH240
        95 - 1320
        Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:30
        AH241
        95 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:30
      • Nutmuttern
      • Wellenmuttern
      • Sicherungsbleche
      • Wälzkörper
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        4 - 160
        passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303
        15 - 160
        passend zu AXK und K811
        16 - 324
        nach DIN 616/ ISO 104, außenzentrierbar
        32 - 304
        nach DIN 616/ ISO 104, außenzentrierbar
        32 - 154
        nach DIN 616/ ISO 104, außenzentrierbar
        62 - 325
        nach DIN 616/ ISO 104, außenzentrierbar
        15 - 320
        nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar
        30 - 300
        nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar
        30 - 150
        nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar
        60 - 320
        nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar
        1/4 " - 4 1/8 "
        passend zu Axial-Nadellager TC nach ABMA 21.2 - 1988, Zollabmessungen
        1/4 " - 4 1/8 "
        passend zu Axial-Nadellager TC nach ABMA 21.2 - 1988, Zollabmessungen
        1/4 " - 4 1/8 "
        passend zu Axial-Nadellager TC nach ABMA 21.2 - 1988, Zollabmessungen
        1/4 " - 4 1/8 "
        passend zu Axial-Nadellager TC nach ABMA 21.2 - 1988, Zollabmessungen
  • Instandhaltungsprodukte

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen