718..-B |
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
10
|
8
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
112
|
20 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit breitem Innenring
|
 |
12
|
6 - 150
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
12..-K
|
20 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
12..-K + H
|
17 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
13
|
5 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
13..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
13..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
22
|
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
22..-2RS
|
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
|
 |
22..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
22..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
22..-K-2RS
|
25 - 65
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, beidseitig Lippendichtung
|
 |
22..-K-2RS + H
|
20 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, beidseitig Lippendichtung
|
 |
23
|
15 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
23..-2RS
|
15 - 55
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
|
 |
23..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
23..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
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
- Spannhülsen
- Abziehhülsen
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
AH2
|
35 - 260
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)3
|
35 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH22
|
170 - 300
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)23
|
35 - 260
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)30
|
115 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)31
|
95 - 1000
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH(X)32
|
80 - 950
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH33
|
35 - 950
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH38
|
160 - 1450
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH39
|
160 - 1450
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
|
 |
AH240
|
95 - 1320
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:30
|
 |
AH241
|
95 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:30
|
 |
- Nutmuttern
- Wellenmuttern
- Präzisions-Nutmuttern
- Sicherungsbleche
- Sicherungsbügel
- Wälzkörper
- Dichtungsträger
- Dichtungen
- Axiallagerscheiben
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|