Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
- Schrägkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
70 |
120 - 850
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
70..-B |
20 - 360
|
Druckwinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS |
20 - 40
|
Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
708 |
300 - 1250
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
718 |
200 - 1500
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
719 |
180 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
72..-B |
10 - 460
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS |
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
73..-B |
12 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS |
15 - 40
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
74..-B |
25 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
 30 |
5 - 40
|
zweireihig
|
 |
 32 |
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 33 |
12 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 38 |
10 - 100
|
zweireihig
|
 |
- Spindellager
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
- Dünnringlager
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Stehlagergehäuse
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 SNS |
112,71 - 530
|
geteilt, für Pendelrollenlager, für Fettschmierung
|
 |
 SAF |
1 3/8 " - 8 "
|
geteilt, für Pendelrollenlager, zöllige Wellendurchmesser
|
 |
 SNV..-K |
19,05 - 140
|
Hauptabmessungen DIN 736/DIN737, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 SNV..-Z |
20 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 S30..-K |
110 - 450
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 SD5 |
150 - 300
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 BND |
60 - 420
|
ungeteilt, für Fettschmierung
|
 |
 LOE2 |
85 - 240
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE3 |
50 - 180
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE5 |
75 - 220
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE6 |
60 - 160
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 VRE3 |
25 - 120
|
ungeteilt, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
- Flanschlagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|