Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rillenkugellager

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
511
|
10 - 1250
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
512
|
10 - 710
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
513
|
25 - 320
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
514
|
25 - 130
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
532
|
10 - 220
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, zerlegbar
|
 |
532 + U2
|
10 - 220
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe und Unterlagscheibe, zerlegbar
|
 |
533
|
25 - 190
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, zerlegbar
|
 |
533 + U3
|
25 - 190
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe und Unterlagscheibe, zerlegbar
|
 |
522
|
10 - 190
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
523
|
20 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
524
|
20 - 45
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
542
|
20 - 190
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben, zerlegbar
|
 |
542 + U2
|
20 - 190
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben und mit einer oder zwei Unterlagscheiben, zerlegbar
|
 |
543
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben, zerlegbar
|
 |
543 + U3
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben und mit einer oder zwei Unterlagscheiben, zerlegbar
|
 |
571
|
1120
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
591
|
630 - 850
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
10 |
20 - 125
|
einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
19 |
30 - 495,3
|
zweiseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
20 |
1/4 " - 4 5/8 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
|
 |
29 |
10 - 140
|
einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
39 |
30 - 80
|
einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
41 |
10 - 200
|
einseitig wirkend, zerlegbar, winkeleinstellbar
|
 |
41..-AW |
10 - 200
|
Unterlagscheiben für Axial-Rillenkugellager 4100
|
 |
44 |
1/2 " - 6 3/4 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
|
 |
5 |
15 - 142,875
|
einseitig wirkend, zerlegbar, winkeleinstellbar
|
 |
8 |
30 - 216,662
|
zweiseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
9 |
10 - 300
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
|
 |
B |
1/2 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, mit Halterung, Zollabmessungen
|
 |
D |
1/2 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, mit Halterung, Zollabmessungen
|
 |
DL |
12 - 100
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
|
 |
DM |
35 - 70
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
|
 |
EW |
1/4 " - 2 1/4 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
|
 |
FT |
1/2 " - 3 1/4 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
|
 |
FT0 |
3/16 " - 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
|
 |
GT |
1/2 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
|
 |
HW |
3/8 " - 1 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
|
 |
MW |
1 1/2 " - 2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
|
 |
W |
1/4 " - 6 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
|
 |
XW |
2 " - 9 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
|
 |
- Axial-Schrägkugellager für Hauptspindeln
- Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse
- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Stützrollen
 |
für Achsendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
RSTO
|
7 - 60
|
ohne Axialführung, Außenring ohne Borde
|
 |
STO
|
6 - 50
|
ohne Axialführung, Außenring ohne Borde
|
 |
RNA22..-2RSR
|
10 - 58
|
ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
NA22..-2RSR
|
6 - 50
|
ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
NATR..-PP
|
5 - 50
|
mit Axialführung, beidseitig Axialgleitscheibe
|
 |
NATV..-PP
|
5 - 50
|
vollnadelig, mit Axialführung, beidseitig Axialgleitscheibe
|
 |
NATR
|
5 - 30
|
mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
NATV
|
5 - 30
|
vollnadelig, mit Axialführung, beideitig Spaltdichtung
|
 |
NUTR |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Labyrinthdichtung
|
 |
PWTR..-2RS |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
PWTR..-2RS-RR |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Lippendichtung, mit Corrotect- Beschichtung
|
 |
NNTR..-2ZL |
50 - 130
|
vollrollig, mit Axialführung, mit Mittelbord, beidseitig Deckscheiben mit Lamellenring
|
 |
- Kurvenrollen
- Laufrollen
- Zapfenlaufrollen
- Gleitlager
|