Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rillenkugellager

- Axial-Schrägkugellager für Hauptspindeln
- Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
ZKLN..-2Z |
6 - 100
|
zweiseitig wirkend, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLN..-2RS |
6 - 50
|
zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLN..-2RS-PE |
6 - 50
|
erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLN..-2RS-2AP |
17 - 50
|
gepaart, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLF..-2Z |
12 - 100
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLF..-2RS |
12 - 50
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLF..-2RS-PE |
12 - 50
|
erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLF..-2RS-2AP |
17 - 50
|
gepaart, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
7602 |
12 - 55
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
7602..-2RS |
12 - 30
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
|
 |
7603 |
20 - 55
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
7603..-2RS |
20 - 25
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
|
 |
BSB |
40 - 60
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
BSB..-SU |
17 - 60
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
BSB..-SU-L055 |
17 - 60
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, befettet
|
 |
BSB..-2Z-SU |
17 - 60
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Spaltdichtung, befettet
|
 |
ZKLR..-2Z |
6 - 10
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLR..-2RS |
12 - 20
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLFA..-2Z |
6 - 15
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLFA..-2RS |
6 - 15
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
|
 |
DKLFA..-2RS |
15 - 40
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
|
 |
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse
- Wälzlagerteile und -zubehör
- Spannhülsen
- Abziehhülsen
- Nutmuttern
- Wellenmuttern
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
HMZ |
90 - 200
|
metrisches Feingewinde, mit Klemmschrauben
|
 |
HMZ30 |
220 - 1500
|
Trapezgewinde, mit Klemmschrauben
|
 |
- Präzisions-Nutmuttern
- Sicherungsbleche
- Sicherungsbügel
- Wälzkörper
- Dichtungsträger
- Dichtungen
- Axiallagerscheiben
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
AS |
4 - 160
|
passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303
|
 |
LS |
15 - 160
|
passend zu AXK und K811
|
 |
GS811 |
16 - 324
|
nach DIN 616/ ISO 104, außenzentrierbar
|
 |
GS812 |
32 - 304
|
nach DIN 616/ ISO 104, außenzentrierbar
|
 |
GS893 |
32 - 154
|
nach DIN 616/ ISO 104, außenzentrierbar
|
 |
GS894 |
62 - 325
|
nach DIN 616/ ISO 104, außenzentrierbar
|
 |
WS811 |
15 - 320
|
nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar
|
 |
WS812 |
30 - 300
|
nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar
|
 |
WS893 |
30 - 150
|
nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar
|
 |
WS894 |
60 - 320
|
nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar
|
 |
TWA |
1/4 " - 4 1/8 "
|
passend zu Axial-Nadellager TC nach ABMA 21.2 - 1988, Zollabmessungen
|
 |
TWB |
1/4 " - 4 1/8 "
|
passend zu Axial-Nadellager TC nach ABMA 21.2 - 1988, Zollabmessungen
|
 |
TWC |
1/4 " - 4 1/8 "
|
passend zu Axial-Nadellager TC nach ABMA 21.2 - 1988, Zollabmessungen
|
 |
TWD |
1/4 " - 4 1/8 "
|
passend zu Axial-Nadellager TC nach ABMA 21.2 - 1988, Zollabmessungen
|
 |
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|