Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rillenkugellager

- Axial-Schrägkugellager für Hauptspindeln
- Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
ZKLN..-2Z |
6 - 100
|
zweiseitig wirkend, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLN..-2RS |
6 - 50
|
zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLN..-2RS-PE |
6 - 50
|
erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLN..-2RS-2AP |
17 - 50
|
gepaart, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLF..-2Z |
12 - 100
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLF..-2RS |
12 - 50
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLF..-2RS-PE |
12 - 50
|
erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLF..-2RS-2AP |
17 - 50
|
gepaart, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
7602
|
12 - 55
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
7602..-2RS
|
12 - 30
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
|
 |
7603
|
20 - 55
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
7603..-2RS
|
20 - 25
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
|
 |
BSB
|
40 - 60
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
BSB..-SU
|
17 - 60
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
BSB..-SU-L055
|
17 - 60
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, befettet
|
 |
BSB..-2Z-SU
|
17 - 60
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Spaltdichtung, befettet
|
 |
ZKLR..-2Z |
6 - 10
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLR..-2RS |
12 - 20
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLFA..-2Z |
6 - 15
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLFA..-2RS |
6 - 15
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
|
 |
DKLFA..-2RS |
15 - 40
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
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
- Stützrollen
 |
für Achsendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
RSTO
|
7 - 60
|
ohne Axialführung, Außenring ohne Borde
|
 |
STO
|
6 - 50
|
ohne Axialführung, Außenring ohne Borde
|
 |
RNA22..-2RSR
|
10 - 58
|
ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
NA22..-2RSR
|
6 - 50
|
ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
NATR..-PP
|
5 - 50
|
mit Axialführung, beidseitig Axialgleitscheibe
|
 |
NATV..-PP
|
5 - 50
|
vollnadelig, mit Axialführung, beidseitig Axialgleitscheibe
|
 |
NATR
|
5 - 30
|
mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
NATV
|
5 - 30
|
vollnadelig, mit Axialführung, beideitig Spaltdichtung
|
 |
NUTR |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Labyrinthdichtung
|
 |
PWTR..-2RS |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
PWTR..-2RS-RR |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Lippendichtung, mit Corrotect- Beschichtung
|
 |
NNTR..-2ZL |
50 - 130
|
vollrollig, mit Axialführung, mit Mittelbord, beidseitig Deckscheiben mit Lamellenring
|
 |
- Kurvenrollen
- Laufrollen
- Zapfenlaufrollen
- Gleitlager
|