Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        5 - 40
        zweireihig
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        10 - 100
        zweireihig
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        150 - 400
        Festlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 48
        60 - 400
        Festlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49
        150 - 400
        Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 48
        60 - 400
        Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49
        130 - 300
        Festlager, zweireihig, vollrollig, leichte Reihe, mit Ringnuten, beidseitig Lippendichtung
        20 - 300
        Festlager, zweireihig, vollrollig, mit Ringnuten, Maßreihe 50, beidseitig Lippendichtung
        200 - 1120
        Stützlager, vollrollig, Maßreihe 18
        20 - 200
        Stützlager, vollrollig, Maßreihe 22
        60 - 500
        Stützlager, vollrollig, Maßreihe 29
        20 - 380
        Stützlager, vollrollig, Maßreihe 30
        20 - 380
        Stützlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 50
        25 - 260
        Stützlager, vollrollig, selbsthaltender Rollensatz, Maßreihe 23
        100 - 300
        Stützlager, mit Scheibenkäfig, Maßreihe 23
        25 - 120
        Stützlager, mit Zwischenstücken, Maßreihe 23
        15 - 240
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        25 - 170
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        15 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        15 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        17 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        17 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        17 - 200
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        17 - 200
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        20 - 200
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        20 - 200
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        30 - 120
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        30 - 120
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        25 - 560
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        460 - 710
        Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        15 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        17 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        17 - 380
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        20 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        30 - 120
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        17 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        17 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        17 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        20 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        120 - 530
        Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig
        40 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN5412-1, Loslager, zerlegbar mit Käfig, mit Keramikrollen
        40 - 75
        Hauptabmessungen nach DIN5412-1, Loslager, zerlegbar mit Käfig, mit Keramikrollen
        65 - 710
        Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig
        75 - 710
        Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        10 - 1250
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        10 - 710
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        25 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        25 - 130
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        10 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, zerlegbar
        10 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe und Unterlagscheibe, zerlegbar
        25 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, zerlegbar
        25 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe und Unterlagscheibe, zerlegbar
        10 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
        20 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
        20 - 45
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
        20 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben, zerlegbar
        20 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben und mit einer oder zwei Unterlagscheiben, zerlegbar
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben, zerlegbar
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben und mit einer oder zwei Unterlagscheiben, zerlegbar
        1120
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        630 - 850
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        20 - 125
        einseitig wirkend, zerlegbar
        30 - 495,3
        zweiseitig wirkend, zerlegbar
        1/4 " - 4 5/8 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        10 - 140
        einseitig wirkend, zerlegbar
        30 - 80
        einseitig wirkend, zerlegbar
        10 - 200
        einseitig wirkend, zerlegbar, winkeleinstellbar
        10 - 200
        Unterlagscheiben für Axial-Rillenkugellager 4100
        1/2 " - 6 3/4 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        15 - 142,875
        einseitig wirkend, zerlegbar, winkeleinstellbar
        30 - 216,662
        zweiseitig wirkend, zerlegbar
        10 - 300
        einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
        1/2 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, mit Halterung, Zollabmessungen
        1/2 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, mit Halterung, Zollabmessungen
        12 - 100
        einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
        35 - 70
        einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
        1/4 " - 2 1/4 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
        1/2 " - 3 1/4 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
        3/16 " - 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
        1/2 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        3/8 " - 1 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        1 1/2 " - 2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        1/4 " - 6 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        2 " - 9 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen

Old medias will only be available till mid of December 22 – Das alte medias wird nur noch bis Mitte Dezember 22 zur Verfügung stehen

⇒ To the new medias plattform / Zur neuen medias Plattform ⇐