Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Axial-Zylinderrollenlager

- Axial-Nadellager

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
AXK |
4 - 160
|
einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
|
 |
AXW |
10 - 50
|
einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
|
 |
TC |
1/4 " - 4 1/8 "
|
einseitig wirkend, nach ABMA 21.2 - 1988, mit Axiallagerscheiben TWA kombinierbar, Zollabmessungen
|
 |
- Axial-Pendelrollenlager

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
292..-E1 |
150 - 1180
|
Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
293..-E1 |
85 - 1600
|
Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
294..-E1 |
60 - 1060
|
Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
- Axial-Schrägrollenlager