Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
- Schrägkugellager
- Spindellager
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
10 |
8
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
112 |
20 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit breitem Innenring
|
 |
12 |
6 - 150
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
12..-K |
20 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
12..-K + H |
17 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
13 |
5 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
13..-K |
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
13..-K + H |
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
22 |
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
22..-2RS
|
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
|
 |
22..-K |
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
22..-K + H |
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
22..-K-2RS
|
25 - 65
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, beidseitig Lippendichtung
|
 |
22..-K-2RS + H
|
20 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, beidseitig Lippendichtung
|
 |
23 |
15 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
23..-2RS
|
15 - 55
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
|
 |
23..-K |
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
23..-K + H |
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
- Dünnringlager
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rillenkugellager

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
511
|
10 - 1250
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
512
|
10 - 710
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
513
|
25 - 320
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
514
|
25 - 130
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
532
|
10 - 220
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, zerlegbar
|
 |
532 + U2
|
10 - 220
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe und Unterlagscheibe, zerlegbar
|
 |
533
|
25 - 190
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, zerlegbar
|
 |
533 + U3
|
25 - 190
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe und Unterlagscheibe, zerlegbar
|
 |
522
|
10 - 190
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
523
|
20 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
524
|
20 - 45
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
542 |
20 - 190
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben, zerlegbar
|
 |
542 + U2 |
20 - 190
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben und mit einer oder zwei Unterlagscheiben, zerlegbar
|
 |
543 |
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben, zerlegbar
|
 |
543 + U3 |
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben und mit einer oder zwei Unterlagscheiben, zerlegbar
|
 |
571
|
1120
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
591
|
630 - 850
|
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
10
|
20 - 125
|
einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
19
|
30 - 495,3
|
zweiseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
20
|
1/4 " - 4 5/8 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
|
 |
29
|
10 - 140
|
einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
39
|
30 - 80
|
einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
41
|
10 - 200
|
einseitig wirkend, zerlegbar, winkeleinstellbar
|
 |
41..-AW
|
10 - 200
|
Unterlagscheiben für Axial-Rillenkugellager 4100
|
 |
44
|
1/2 " - 6 3/4 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
|
 |
5
|
15 - 142,875
|
einseitig wirkend, zerlegbar, winkeleinstellbar
|
 |
8 |
30 - 216,662
|
zweiseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
9
|
10 - 300
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
|
 |
B
|
1/2 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, mit Halterung, Zollabmessungen
|
 |
D
|
1/2 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, mit Halterung, Zollabmessungen
|
 |
DL
|
12 - 100
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
|
 |
DM
|
35 - 70
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
|
 |
EW
|
1/4 " - 2 1/4 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
|
 |
FT
|
1/2 " - 3 1/4 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
|
 |
FT0
|
3/16 " - 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
|
 |
GT
|
1/2 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
|
 |
HW
|
3/8 " - 1 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
|
 |
MW
|
1 1/2 " - 2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
|
 |
W
|
1/4 " - 6 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
|
 |
XW
|
2 " - 9 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
|
 |
- Axial-Schrägkugellager für Hauptspindeln
- Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
VLA20
|
304 - 984
|
leichte Reihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VLI20
|
325 - 984
|
leichte Reihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VLU20
|
304 - 984
|
leichte Reihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSA20
|
342 - 1022
|
Standardreihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSI20
|
325 - 984
|
Standardreihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSU20
|
342 - 1022
|
Standardreihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSA25
|
655 - 955
|
Standardreihe 25, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSI25
|
610 - 910
|
Standardreihe 25, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSU25
|
655 - 955
|
Standardreihe 25, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VA
|
135 - 235
|
außenverzahnt
|
 |
VI
|
216 - 332
|
innenverzahnt
|
 |
VU
|
124,5 - 565
|
unverzahnt, beidseitig abgedichtet
|
 |
XSA14
|
344 - 1024
|
Standardreihe 14, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XSI14
|
325 - 984
|
Standardreihe 14, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XSU08
|
130 - 360
|
Standardreihe 08, unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
|
 |
XSU14
|
344 - 1024
|
Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XA
|
171 - 274
|
außenverzahnt, abgedichtet
|
 |
XI
|
216
|
innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XU
|
40 - 384
|
unverzahnt, beidseitig abgedichtet
|
 |
XV
|
30 - 110
|
unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
|
 |
- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|