Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Rillenkugellager
      • Schrägkugellager
      • Vierpunktlager
      • Pendelkugellager
      • Dünnringlager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        Rillenkugellager
        25,4 - 635
        Bauform C
        CSCAA..-TV
        25,4 - 44,45
        Rillenkugellager, Bauform C, mit Schnappkäfig aus Kunststoff (Polyamid), für Betriebstemperaturen von -30°C bis +120°C
        CSCA
        50,8 - 304,8
        Rillenkugellager, Bauform C, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        CSCB
        50,8 - 203,2
        Rillenkugellager, Bauform C, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        CSCC
        101,6 - 304,8
        Rillenkugellager, Bauform C, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
         
        101,6 - 279,4
        Rillenkugellager, Bauform C, beidseitig abgedichtet, für Betriebstemperaturen von -25°C bis +120°C
        CSCD
        101,6 - 406,4
        Rillenkugellager, Bauform C, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        CSCF
        127 - 406,4
        Rillenkugellager, Bauform C, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        CSCG
        139,7 - 635
        Rillenkugellager, Bauform C, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        Vierpunktlager
        25,4 - 889
        Bauform X
        25,4 - 457,2
        Bauform E
    • Radial-Rollenlager
      • Zylinderrollenlager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        SL0148
        150 - 400
        Festlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 48
        SL0149
        60 - 400
        Festlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49
        150 - 400
        Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 48
        60 - 400
        Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49
        130 - 300
        Festlager, zweireihig, vollrollig, leichte Reihe, mit Ringnuten, beidseitig Lippendichtung
        20 - 300
        Festlager, zweireihig, vollrollig, mit Ringnuten, Maßreihe 50, beidseitig Lippendichtung
        200 - 1120
        Stützlager, vollrollig, Maßreihe 18
        20 - 200
        Stützlager, vollrollig, Maßreihe 22
        60 - 500
        Stützlager, vollrollig, Maßreihe 29
        20 - 380
        Stützlager, vollrollig, Maßreihe 30
        20 - 380
        Stützlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 50
        25 - 260
        Stützlager, vollrollig, selbsthaltender Rollensatz, Maßreihe 23
        100 - 300
        Stützlager, mit Scheibenkäfig, Maßreihe 23
        25 - 120
        Stützlager, mit Zwischenstücken, Maßreihe 23
        15 - 240
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        25 - 170
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        15 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ2..-E + HJ
        15 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        17 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ3..-E + HJ
        17 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        17 - 200
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ22..-E + HJ
        17 - 200
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        20 - 200
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ23..-E + HJ
        20 - 200
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        30 - 120
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ4 + HJ
        30 - 120
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        25 - 560
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        460 - 710
        Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        15 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        17 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        17 - 380
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        20 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        30 - 120
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        NUP2..-E
        17 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        NUP3..-E
        17 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        NUP22..-E
        17 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        NUP23..-E
        20 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        120 - 530
        Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig
        40 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN5412-1, Loslager, zerlegbar mit Käfig, mit Keramikrollen
        40 - 75
        Hauptabmessungen nach DIN5412-1, Loslager, zerlegbar mit Käfig, mit Keramikrollen
        65 - 710
        Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig
        75 - 710
        Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig
      • Kegelrollenlager
      • Tonnenlager
      • Pendelrollenlager
    • Axial-Kugellager
    • Axial-Rollenlager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
  • Laufrollen

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen