Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
- Schrägkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
70
|
120 - 850
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
70..-B
|
20 - 360
|
Druckwinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS
|
20 - 40
|
Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
708
|
300 - 1250
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
718
|
200 - 1500
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
719
|
180 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
72..-B
|
10 - 460
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS
|
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
73..-B
|
12 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS
|
15 - 40
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
74..-B
|
25 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
 30
|
5 - 40
|
zweireihig
|
 |
 32
|
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
|
85 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, mit Füllnuten, Druckwinkel α = 35°
|
 |
|
10 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, Druckwinkel α = 25°
|
 |
|
70 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
|
 |
|
10 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
|
 |
|
10 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 25°
|
 |
|
15 - 65
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, Druckwinkel α = 30°
|
 |
|
15 - 65
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 30°
|
 |
|
15 - 65
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 30°
|
 |
 33
|
12 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 38
|
10 - 100
|
zweireihig
|
 |
- Spindellager
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
- Dünnringlager
- Radial-Rollenlager
- Zylinderrollenlager

- Zylinderrollenlager für Hauptspindeln

- Nadellager

- Kegelrollenlager

- Tonnenlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
202
|
20 - 200
|
Hauptabmessungen nach DIN 635-1
|
 |
202..-K
|
25 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 635-1, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
202..-K + H
|
20 - 140
|
Hauptabmessungen nach DIN 635-1 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
203
|
20 - 150
|
Hauptabmessungen nach DIN 635-1
|
 |
203..-K
|
55 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 635-1, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
203..-K + H
|
50 - 90
|
Hauptabmessungen nach DIN 635-1 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
- Pendelrollenlager

- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
VLA20
|
304 - 984
|
leichte Reihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VLI20
|
325 - 984
|
leichte Reihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VLU20
|
304 - 984
|
leichte Reihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSA20
|
342 - 1022
|
Standardreihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSI20
|
325 - 984
|
Standardreihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSU20
|
342 - 1022
|
Standardreihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSA25
|
655 - 955
|
Standardreihe 25, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSI25
|
610 - 910
|
Standardreihe 25, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSU25
|
655 - 955
|
Standardreihe 25, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VA
|
135 - 235
|
außenverzahnt
|
 |
VI
|
216 - 332
|
innenverzahnt
|
 |
VU
|
124,5 - 565
|
unverzahnt, beidseitig abgedichtet
|
 |
XSA14
|
344 - 1024
|
Standardreihe 14, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XSI14
|
325 - 984
|
Standardreihe 14, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XSU08
|
130 - 360
|
Standardreihe 08, unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
|
 |
XSU14
|
344 - 1024
|
Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XA
|
171 - 274
|
außenverzahnt, abgedichtet
|
 |
XI
|
216
|
innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XU
|
40 - 384
|
unverzahnt, beidseitig abgedichtet
|
 |
XV
|
30 - 110
|
unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
|
 |
- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|