- Zylinderrollenlager

- Zylinderrollenlager für Hauptspindeln

- Nadellager

- Kegelrollenlager

- Tonnenlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
202
|
20 - 200
|
Hauptabmessungen nach DIN 635-1
|
 |
202..-K
|
25 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 635-1, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
202..-K + H
|
20 - 140
|
Hauptabmessungen nach DIN 635-1 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
203
|
20 - 150
|
Hauptabmessungen nach DIN 635-1
|
 |
203..-K
|
55 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 635-1, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
203..-K + H
|
50 - 90
|
Hauptabmessungen nach DIN 635-1 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
- Pendelrollenlager