Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
- Schrägkugellager
- Spindellager
- Vierpunktlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
QJ2 |
25 - 85
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
|
 |
QJ2..-N2 |
90 - 420
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
|
 |
QJ3 |
17 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
|
 |
QJ3..-N2 |
75 - 260
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
|
 |
QJ10 |
60 - 140
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
|
 |
QJ10..-N2 |
85 - 630
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
|
 |
QJ12 |
360
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
|
 |
QJ12..-N2 |
200 - 320
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
|
 |
QJ19 |
85
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
|
 |
QJ19..-N2 |
260 - 420
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
|
 |
- Pendelkugellager
- Dünnringlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 Rillenkugellager |
25,4 - 635
|
Bauform C
|
 |
 Vierpunktlager |
25,4 - 889
|
Bauform X
|
 |
CSXAA..-TV |
25,4 - 44,45
|
Vierpunktlager, Bauform X, mit Schnappkäfig aus Kunststoff (Polyamid), für Betriebstemperaturen von -30°C bis +120°C
|
 |
CSXA |
50,8 - 190,5
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSXB |
50,8 - 203,2
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSXC |
101,6 - 304,8
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
|
101,6 - 279,4
|
Vierpunktlager, Bauform X, beidseitig abgedichtet, für Betriebstemperaturen von -25°C bis +120°C
|
 |
CSXD |
101,6 - 457,2
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSXF |
101,6 - 355,6
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSXG |
139,7 - 889
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
 Schrägkugellager
|
25,4 - 457,2
|
Bauform E
|
 |
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
VLA20
|
304 - 984
|
leichte Reihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VLI20
|
325 - 984
|
leichte Reihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VLU20
|
304 - 984
|
leichte Reihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSA20
|
342 - 1022
|
Standardreihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSI20
|
325 - 984
|
Standardreihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSU20
|
342 - 1022
|
Standardreihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSA25
|
655 - 955
|
Standardreihe 25, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSI25
|
610 - 910
|
Standardreihe 25, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VSU25
|
655 - 955
|
Standardreihe 25, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
VA
|
135 - 235
|
außenverzahnt
|
 |
VI
|
216 - 332
|
innenverzahnt
|
 |
VU
|
124,5 - 565
|
unverzahnt, beidseitig abgedichtet
|
 |
XSA14
|
344 - 1024
|
Standardreihe 14, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XSI14
|
325 - 984
|
Standardreihe 14, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XSU08
|
130 - 360
|
Standardreihe 08, unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
|
 |
XSU14
|
344 - 1024
|
Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XA
|
171 - 274
|
außenverzahnt, abgedichtet
|
 |
XI
|
216
|
innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
XU
|
40 - 384
|
unverzahnt, beidseitig abgedichtet
|
 |
XV
|
30 - 110
|
unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
|
 |
- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|