Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
      • Axial-Rillenkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        10 - 1250
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        10 - 710
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        25 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        25 - 130
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        10 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, zerlegbar
        10 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe und Unterlagscheibe, zerlegbar
        25 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, zerlegbar
        25 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe und Unterlagscheibe, zerlegbar
        10 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
        20 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
        20 - 45
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
        20 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben, zerlegbar
        20 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben und mit einer oder zwei Unterlagscheiben, zerlegbar
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben, zerlegbar
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben und mit einer oder zwei Unterlagscheiben, zerlegbar
        1120
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        630 - 850
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        20 - 125
        einseitig wirkend, zerlegbar
        19
        30 - 495,3
        zweiseitig wirkend, zerlegbar
        1/4 " - 4 5/8 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        10 - 140
        einseitig wirkend, zerlegbar
        30 - 80
        einseitig wirkend, zerlegbar
        10 - 200
        einseitig wirkend, zerlegbar, winkeleinstellbar
        10 - 200
        Unterlagscheiben für Axial-Rillenkugellager 4100
        1/2 " - 6 3/4 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        15 - 142,875
        einseitig wirkend, zerlegbar, winkeleinstellbar
        8
        30 - 216,662
        zweiseitig wirkend, zerlegbar
        10 - 300
        einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
        1/2 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, mit Halterung, Zollabmessungen
        1/2 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, mit Halterung, Zollabmessungen
        12 - 100
        einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
        35 - 70
        einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
        1/4 " - 2 1/4 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
        1/2 " - 3 1/4 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
        3/16 " - 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
        1/2 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        3/8 " - 1 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        1 1/2 " - 2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        1/4 " - 6 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        2 " - 9 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
    • Axial-Rollenlager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
    • für Wellendurchmesser
      in mm
      Merkmale  
      304 - 984
      leichte Reihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      325 - 984
      leichte Reihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      304 - 984
      leichte Reihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      342 - 1022
      Standardreihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      325 - 984
      Standardreihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      342 - 1022
      Standardreihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      655 - 955
      Standardreihe 25, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      610 - 910
      Standardreihe 25, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      655 - 955
      Standardreihe 25, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      135 - 235
      außenverzahnt
      216 - 332
      innenverzahnt
      124,5 - 565
      unverzahnt, beidseitig abgedichtet
      344 - 1024
      Standardreihe 14, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      325 - 984
      Standardreihe 14, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      130 - 360
      Standardreihe 08, unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
      344 - 1024
      Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      171 - 274
      außenverzahnt, abgedichtet
      216
      innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      40 - 384
      unverzahnt, beidseitig abgedichtet
      30 - 110
      unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
  • Laufrollen

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen

Old medias will only be available till mid of December 22 – Das alte medias wird nur noch bis Mitte Dezember 22 zur Verfügung stehen

⇒ To the new medias plattform / Zur neuen medias Plattform ⇐