Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        5 - 40
        zweireihig
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        10 - 100
        zweireihig
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        25 - 85
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        90 - 420
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
        17 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        75 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
        60 - 140
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        85 - 630
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
        360
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        200 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
        85
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        260 - 420
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        25,4 - 635
        Bauform C
        25,4 - 889
        Bauform X
        25,4 - 457,2
        Bauform E
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        15 - 320
        einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
        30 - 300
        einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
        30 - 150
        einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
        60 - 320
        einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
        15 - 320
        einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
        30 - 300
        einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
        30 - 150
        einseitig wirkend, zweireihig, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
        60 - 320
        einseitig wirkend, zweireihig, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
        1 5/8 " - 9 5/16 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
        1 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
        2 " - 10 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
        7/8 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
        1 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen, winkeleinstellbar
        2 " - 4 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen

Old medias will only be available till mid of December 22 – Das alte medias wird nur noch bis Mitte Dezember 22 zur Verfügung stehen

⇒ To the new medias plattform / Zur neuen medias Plattform ⇐