Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
      • Axial-Rillenkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        511
        10 - 1250
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        512
        10 - 710
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        513
        25 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        514
        25 - 130
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        532
        10 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, zerlegbar
        532 + U2
        10 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe und Unterlagscheibe, zerlegbar
        533
        25 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, zerlegbar
        533 + U3
        25 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe und Unterlagscheibe, zerlegbar
        522
        10 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
        523
        20 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
        524
        20 - 45
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar
        542
        20 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben, zerlegbar
        542 + U2
        20 - 190
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben und mit einer oder zwei Unterlagscheiben, zerlegbar
        543
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben, zerlegbar
        543 + U3
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben und mit einer oder zwei Unterlagscheiben, zerlegbar
        571
        1120
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        591
        630 - 850
        Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
        10
        20 - 125
        einseitig wirkend, zerlegbar
        19
        30 - 495,3
        zweiseitig wirkend, zerlegbar
        20
        1/4 " - 4 5/8 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        29
        10 - 140
        einseitig wirkend, zerlegbar
        39
        30 - 80
        einseitig wirkend, zerlegbar
        41
        10 - 200
        einseitig wirkend, zerlegbar, winkeleinstellbar
        41..-AW
        10 - 200
        Unterlagscheiben für Axial-Rillenkugellager 4100
        44
        1/2 " - 6 3/4 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        5
        15 - 142,875
        einseitig wirkend, zerlegbar, winkeleinstellbar
        8
        30 - 216,662
        zweiseitig wirkend, zerlegbar
        9
        10 - 300
        einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
        B
        1/2 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, mit Halterung, Zollabmessungen
        D
        1/2 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, mit Halterung, Zollabmessungen
        DL
        12 - 100
        einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
        DM
        35 - 70
        einseitig wirkend, zerlegbar, Nut in Laufbahn
        EW
        1/4 " - 2 1/4 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
        FT
        1/2 " - 3 1/4 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
        FT0
        3/16 " - 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, flache Laufbahn, Zollabmessungen
        GT
        1/2 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        HW
        3/8 " - 1 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        MW
        1 1/2 " - 2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        W
        1/4 " - 6 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
        XW
        2 " - 9 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zollabmessungen
      • Axial-Schrägkugellager für Hauptspindeln
      • Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe
    • Axial-Rollenlager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
  • Laufrollen
    • Kurvenrollen
      mit Schaftdurchmesser
      in mm
      Merkmale  
      6 - 30
      mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
      6 - 18
      mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung
      9 - 35
      mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
      6 - 30
      mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
      NUKR
      16 - 30
      mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung
      NUKRE
      20 - 35
      mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Labyrinthdichtung
      16 - 30
      mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung
      16 - 30
      mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung, mit Corrotect- Beschichtung
      20 - 35
      mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Lippendichtung
       

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen