Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Axial-Zylinderrollenlager

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
811
|
15 - 320
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
|
 |
812
|
30 - 300
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
|
 |
893
|
30 - 150
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
|
 |
894
|
60 - 320
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
|
 |
K811
|
15 - 320
|
einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
K812
|
30 - 300
|
einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
K893
|
30 - 150
|
einseitig wirkend, zweireihig, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
K894
|
60 - 320
|
einseitig wirkend, zweireihig, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
RCT
|
1 5/8 " - 9 5/16 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RT6
|
1 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RT7
|
2 " - 10 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RTL
|
7/8 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RTW6
|
1 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen, winkeleinstellbar
|
 |
RWCT
|
2 " - 4 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
- Axial-Nadellager

- Axial-Pendelrollenlager

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
292..-E1
|
150 - 1180
|
Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
293..-E1
|
85 - 1600
|
Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
294..-E1
|
60 - 1060
|
Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar
|
 |
- Axial-Schrägrollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Stützrollen
- Kurvenrollen
 |
mit Schaftdurchmesser in mm |
Merkmale |
|
KR..-PP
|
6 - 30
|
mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
|
 |
KR
|
6 - 18
|
mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
KRE..-PP
|
9 - 35
|
mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
|
 |
KRV..-PP
|
6 - 30
|
mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
|
 |
NUKR
|
16 - 30
|
mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung
|
 |
NUKRE
|
20 - 35
|
mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Labyrinthdichtung
|
 |
PWKR..-2RS
|
16 - 30
|
mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung
|
 |
PWKR..-2RS-RR
|
16 - 30
|
mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung, mit Corrotect- Beschichtung
|
 |
PWKRE..-2RS
|
20 - 35
|
mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Lippendichtung
|
 |
 Zentralschmieradapter
|
|
|
|
- Laufrollen
- Zapfenlaufrollen
- Gleitlager
|