Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Rillenkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        160
        15 - 380
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        10 - 90
        Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
        15 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
        60
        7 - 1060
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        608
        300 - 1000
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        609
        440 - 1000
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        618
        10 - 1700
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        619
        10 - 1600
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        62
        3 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        10 - 60
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
        10 - 50
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
        63
        4 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        HC63
        150 - 180
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        64
        17 - 90
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        2 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
        2 - 3
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
        S60
        1,5 - 50
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        10 - 25
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
        10 - 55
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
        10 - 45
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
        S62
        3 - 50
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        S63
        4 - 35
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        S68
        1,5 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        1,5 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
        S69
        2 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        2 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
        SMR
        3 - 8
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        3 - 8
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
      • Schrägkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        70
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        70..-B
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        708
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        718
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        718..-B
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        719
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        72..-B
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        73..-B
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        74..-B
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        zweireihig
        32
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        33
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        38
        10 - 100
        zweireihig
      • Spindellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        B
        10 - 300
        angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
        HS
        10 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
        HC
        10 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
        HCB
        10 - 160
        angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
        HCM
        25 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
        M
        25 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
        VCM
        25 - 110
        angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen
        XC
        10 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
      • Vierpunktlager
      • Pendelkugellager
      • Dünnringlager
    • Radial-Rollenlager
      • Zylinderrollenlager
      • Zylinderrollenlager für Hauptspindeln
      • Nadellager
      • Kegelrollenlager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        302
        15 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        302..-DF
        60 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        303
        15 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        303..-DF
        110 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        313
        20 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        313..-DF
        40 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        320
        20 - 380
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        320..-DF
        55 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        322
        17 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        322..-DF
        90 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        323
        17 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        323..-DF
        105
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        329
        20 - 420
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        329..-DF
        160 - 360
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        330
        25 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        330..-DF
        70 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        331
        40 - 120
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        331..-DF
        65
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        332
        25 - 105
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        T
        20 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        30 - 80
        Integral-Kegelrollenlager, einseitig mit Lippendichtung, Durchmesserreihe 0
        K-Series
        15,875 - 673,1
        in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise
      • Tonnenlager
      • Pendelrollenlager
    • Axial-Kugellager
    • Axial-Rollenlager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
  • Laufrollen

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen