Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
160 |
15 - 380
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
42
|
10 - 90
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
|
 |
43
|
15 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
|
 |
 60 |
7 - 1060
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
608 |
300 - 1000
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
609 |
440 - 1000
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 618 |
10 - 1700
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 619 |
10 - 1600
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 62 |
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
 63 |
4 - 320
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
HC63 |
150 - 180
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 64 |
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
S68 |
1,5 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S68..-2Z
|
1,5 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
S69 |
2 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S69..-2Z
|
2 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
SMR |
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
B70..-C |
10 - 240
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
|
 |
B70..-E |
10 - 240
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
|
 |
B719..-C |
10 - 300
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
|
 |
B719..-E |
10 - 240
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
|
 |
B72..-C |
10 - 220
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
|
 |
B72..-E |
10 - 220
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
|
 |
|
10 - 140
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
|
 |
|
10 - 140
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
|
 |
|
10 - 140
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
|
 |
|
10 - 140
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
|
 |
|
10 - 75
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
|
 |
|
10 - 75
|
angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen