Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Rillenkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        160
        15 - 380
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        10 - 90
        Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
        15 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
        60
        7 - 1060
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        608
        300 - 1000
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        609
        440 - 1000
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        618
        10 - 1700
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        619
        10 - 1600
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        62
        3 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        10 - 60
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
        10 - 50
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
        63
        4 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        HC63
        150 - 180
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        64
        17 - 90
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        2 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
        2 - 3
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
        S60
        1,5 - 50
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        10 - 25
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
        10 - 55
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
        10 - 45
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
        S62
        3 - 50
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        S63
        4 - 35
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        S68
        1,5 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        1,5 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
        S69
        2 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        2 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
        SMR
        3 - 8
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        3 - 8
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
      • Schrägkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        70
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        70..-B
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        708
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        718
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        718..-B
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        719
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        72..-B
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        73..-B
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        74..-B
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        zweireihig
        30..-B
        5 - 40
        zweireihig, Druckwinkel α = 25°
         
        5 - 8
        zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
         
        10 - 40
        zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
         
        10 - 40
        zweireihig, beidseitig berührungsfreie Radialdichtung, Druckwinkel α = 25°
         
        5 - 8
        zweireihig, beideitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 25°
        32
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        33
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        38
        10 - 100
        zweireihig
      • Spindellager
      • Vierpunktlager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        QJ2
        25 - 85
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        QJ2..-N2
        90 - 420
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
        QJ3
        17 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        QJ3..-N2
        75 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
        QJ10
        60 - 140
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        QJ10..-N2
        85 - 630
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
        QJ12
        360
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        QJ12..-N2
        200 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
        QJ19
        85
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        QJ19..-N2
        260 - 420
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
      • Pendelkugellager
      • Dünnringlager
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
    • Axial-Rollenlager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
  • Laufrollen

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen