Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Rillenkugellager
      • Schrägkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        70
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        70..-B
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        708
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        718
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        719
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        72..-B
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        73..-B
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        74..-B
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        zweireihig
        32
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        32
        85 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, mit Füllnuten, Druckwinkel α = 35°
        32..-B
        10 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, Druckwinkel α = 25°
         
        70 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
         
        10 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
         
        10 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 25°
        32..-BD
        15 - 65
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, Druckwinkel α = 30°
         
        15 - 65
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 30°
         
        15 - 65
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 30°
        33
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        38
        10 - 100
        zweireihig
      • Spindellager
      • Vierpunktlager
      • Pendelkugellager
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
    • Axial-Rollenlager
    • für Wellendurchmesser
      in mm
      Merkmale  
      304 - 984
      leichte Reihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      325 - 984
      leichte Reihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      304 - 984
      leichte Reihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      342 - 1022
      Standardreihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      325 - 984
      Standardreihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      342 - 1022
      Standardreihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      655 - 955
      Standardreihe 25, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      610 - 910
      Standardreihe 25, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      655 - 955
      Standardreihe 25, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      135 - 235
      außenverzahnt
      216 - 332
      innenverzahnt
      124,5 - 565
      unverzahnt, beidseitig abgedichtet
      344 - 1024
      Standardreihe 14, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      325 - 984
      Standardreihe 14, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      130 - 360
      Standardreihe 08, unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
      344 - 1024
      Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      171 - 274
      außenverzahnt, abgedichtet
      216
      innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      40 - 384
      unverzahnt, beidseitig abgedichtet
      30 - 110
      unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen