Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Schrägkugellager
      • Dünnringlager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        Rillenkugellager
        25,4 - 635
        Bauform C
        Vierpunktlager
        25,4 - 889
        Bauform X
        CSXAA..-TV
        25,4 - 44,45
        Vierpunktlager, Bauform X, mit Schnappkäfig aus Kunststoff (Polyamid), für Betriebstemperaturen von -30°C bis +120°C
        CSXA
        50,8 - 190,5
        Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        CSXB
        50,8 - 203,2
        Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        CSXC
        101,6 - 304,8
        Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
         
        101,6 - 279,4
        Vierpunktlager, Bauform X, beidseitig abgedichtet, für Betriebstemperaturen von -25°C bis +120°C
        CSXD
        101,6 - 457,2
        Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        CSXF
        101,6 - 355,6
        Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        CSXG
        139,7 - 889
        Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        Schrägkugellager
        25,4 - 457,2
        Bauform E
    • Radial-Rollenlager
      • Zylinderrollenlager
      • Nadellager
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        15 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        60 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        15 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        110 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        20 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        40 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        20 - 380
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        55 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        17 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        90 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        17 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        105
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        20 - 420
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        160 - 360
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        25 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        70 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        40 - 120
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        65
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, für den paarweisen Einbau in X-Anordnung
        25 - 105
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        20 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN ISO 355, zerlegbar, angestellt oder paarweise
        30 - 80
        Integral-Kegelrollenlager, einseitig mit Lippendichtung, Durchmesserreihe 0
        15,875 - 673,1
        in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise
    • Axial-Kugellager
    • Axial-Rollenlager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
    • für Wellendurchmesser
      in mm
      Merkmale  
      304 - 984
      leichte Reihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      325 - 984
      leichte Reihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      304 - 984
      leichte Reihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      342 - 1022
      Standardreihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      325 - 984
      Standardreihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      342 - 1022
      Standardreihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      655 - 955
      Standardreihe 25, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      610 - 910
      Standardreihe 25, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      655 - 955
      Standardreihe 25, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      135 - 235
      außenverzahnt
      216 - 332
      innenverzahnt
      124,5 - 565
      unverzahnt, beidseitig abgedichtet
      344 - 1024
      Standardreihe 14, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      325 - 984
      Standardreihe 14, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      130 - 360
      Standardreihe 08, unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
      344 - 1024
      Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      171 - 274
      außenverzahnt, abgedichtet
      216
      innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      40 - 384
      unverzahnt, beidseitig abgedichtet
      30 - 110
      unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
  • Laufrollen

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen