Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
- Schrägkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
70
|
120 - 850
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
70..-B
|
20 - 360
|
Druckwinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS
|
20 - 40
|
Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
708
|
300 - 1250
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
718
|
200 - 1500
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
719
|
180 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
72..-B
|
10 - 460
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS
|
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
73..-B
|
12 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS
|
15 - 40
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
74..-B
|
25 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
 30 |
5 - 40
|
zweireihig
|
 |
 32 |
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 33 |
12 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
|
70 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, mit Füllnuten, Druckwinkel α = 35°
|
 |
33..-B |
12 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, Druckwinkel α = 25°
|
 |
|
60
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
|
 |
|
12
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
|
 |
|
12 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 25°
|
 |
33..-BD |
15 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, Druckwinkel α = 30°
|
 |
|
15 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 30°
|
 |
|
15 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 30°
|
 |
33..-DA |
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, Druckwinkel α = 45°
|
 |
 38 |
10 - 100
|
zweireihig
|
 |
- Spindellager
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
- Dünnringlager
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
- Gleitbuchsen
- Scheiben, Streifen
- Gelenklager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
GE..-DO |
6 - 1000
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-DO-2RS
|
15 - 300
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-FO |
6 - 12
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-FO-2RS
|
15 - 280
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-PB |
6 - 30
|
Maßreihe K, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-LO |
12 - 320
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-HO-2RS
|
17 - 80
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-ZO |
19,05 - 76,2
|
Zollabmessungen, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-UK |
6 - 30
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-UK-2RS
|
17 - 300
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-DW |
320 - 1000
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-DW-2RS2
|
320 - 1000
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig abgedichtet
|
 |
GE..-FW |
6 - 25
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-FW-2RS
|
30 - 280
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-PW |
6 - 30
|
Maßreihe K, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-SX
|
25 - 200
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-2
|
 |
GE..-AX
|
10 - 200
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-3
|
 |
GE..-SW
|
25 - 200
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-2
|
 |
GE..-AW
|
10 - 360
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-3
|
 |
- Gelenkköpfe
|