Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Rillenkugellager
      • Schrägkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        zweireihig
        32
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
         
        85 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, mit Füllnuten, Druckwinkel α = 35°
        32..-B
        10 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, Druckwinkel α = 25°
         
        70 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
         
        10 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
         
        10 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 25°
        32..-BD
        15 - 65
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, Druckwinkel α = 30°
         
        15 - 65
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 30°
         
        15 - 65
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 30°
        33
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        38
        10 - 100
        zweireihig
      • Vierpunktlager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        QJ2
        25 - 85
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        QJ2..-N2
        90 - 420
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
        QJ3
        17 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        QJ3..-N2
        75 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
        QJ10
        60 - 140
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        QJ10..-N2
        85 - 630
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
        QJ12
        360
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        QJ12..-N2
        200 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
        QJ19
        85
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
        QJ19..-N2
        260 - 420
        Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
      • Pendelkugellager
      • Dünnringlager
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
    • Axial-Rollenlager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
  • Laufrollen
  • Gleitlager
    • Gelenklager
    • Gelenkköpfe
      für Wellendurchmesser
      in mm
      Merkmale  
      GIL..-DO
      6 - 30
      mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
      35 - 80
      mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde
      GIR..-DO
      6 - 30
      mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
      35 - 80
      mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde
      GAL..-DO
      6 - 30
      mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
      35 - 80
      mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde
      GAR..-DO
      6 - 30
      mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
      35 - 80
      mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde
      GIHNRK..-LO
      12 - 200
      mit Gewinde-Klemmeinrichtung, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
      GIHRK..-DO
      20 - 120
      mit Gewinde-Klemmeinrichtung, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
      GK..-DO
      10 - 80
      mit Anschweißende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240
      GF..-DO
      20 - 120
      mit Anschweißende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4
      GIKL..-PB
      6 - 30
      mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
      GIKR..-PB
      6 - 30
      mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
      GAKL..-PB
      6 - 30
      mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
      GAKR..-PB
      6 - 30
      mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
      GIL..-UK
      6 - 30
      mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
      GIR..-UK
      6 - 30
      mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
      35 - 80
      mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde
      35 - 80
      mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde
      GAL..-UK
      6 - 30
      mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
      GAR..-UK
      6 - 30
      mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
      35 - 80
      mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde
      35 - 80
      mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde
      GIKL..-PW
      6 - 30
      mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
      GIKR..-PW
      6 - 30
      mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
      GIKPR..-PW
      10 - 30
      mit Innengewinde, wartungsfrei, Innengewinde fein, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
      GAKL..-PW
      6 - 30
      mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
      GAKR..-PW
      6 - 30
      mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
      GIKSL..-PS
      5 - 30
      mit Innengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
      GIKSR..-PS
      5 - 30
      mit Innengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
      GIKPSR..-PS
      5 - 30
      mit Innengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
      GAKSL..-PS
      5 - 30
      mit Außengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
      GAKSR..-PS
      5 - 30
      mit Außengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen